Terminaux mobiles
EDA5S
Le Honeywell ScanPal™ EDA5S est un ordinateur mobile de classe entreprise qui offre une connectivité sécurisée entre les travailleurs de première ligne et les systèmes d'entreprise dorsaux.
Son interface à écran tactile Gorilla Glass de 5,5 pouces et son design industriel ergonomique améliorent considérablement le confort et l’expérience des utilisateurs. Grâce à son design léger et fin, les utilisateurs peuvent facilement utiliser l’appareil d’une main et le transporter confortablement dans leurs poches tout au long de la journée.
La caméra arrière de 13 mégapixels permet aux utilisateurs de capturer des images haute résolution pour une documentation d’images de qualité, tandis que la caméra frontale de 5 mégapixels permet aux utilisateurs de communiquer par vidéo.
L’EDA5S intègre le puissant et tout nouveau moteur de lecture Honeywell S0703 qui permet de lire rapidement et précisément des codes-barres, même s’ils sont endommagés ou incomplets.
Équipé d’un boîtier robuste et d’une étanchéité IP67, l’EDA5S peut fonctionner dans des contextes difficiles et des conditions ambiantes exigeantes. La batterie de 3 060 mAh offre 8 heures d’autonomie sans interruption.***
La batterie est également compatible avec la charge rapide 3.0 et peut être retirée facilement.
L’EDA5S (version WWAN) peut accueillir simultanément une nano SIM et une eSIM. Les eSIM permettent de gérer facilement des forfaits de différents opérateurs réseaux mobiles et de basculer d’un opérateur à un autre sans avoir besoin de gérer plusieurs cartes SIM physiques.
L’EDA5S repose sur Android 11 et peut être mis à niveau vers Android 13* pour réduire les problèmes de maintenance et assurer la prise en charge des fonctionnalités à venir. Il est validé par AER (Android Enterprise Recommended), une initiative de Google qui aide les entreprises à choisir, déployer et gérer les appareils et les services Android les mieux adaptés à leurs besoins. **
* Android 13 est en attente de confirmation de la part de Qualcomm et de &Google.
** Pour trouver des appareils AER robustes, veuillez consulter https://androidenterprisepartners.withgoogle.com/
*** L’autonomie de la batterie peut varier en fonction de l’utilisation et d’autres facteurs
Fonctions
- Candidature
- Service sur site
- T&L
- Vente au détail
- Caméra
- Oui
- Équipements
- Fiabilité et robustesse
- Une finition élégante et élégante
Dimensions
- Dimensions
- 159 mm x 75 mm x 11,2 mm (6,26 po x 2,95 po x 0,44 po)
Scanning Specifications
- Décodage
- Imageur compact S0703 de Honeywell (symbologies de codes-barres 1D/2D)
Network
- Spécifications WLAN
- EAP pris en charge par WLAN :NEWLINETLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- Fonctionnalités WLAN supplémentaires : 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w /v , 1X1 MU-MIMO
- Sécurité WLAN : OUVERT, WEP, WPA/WPA2 personnel et d’entreprise), WPA3 (OWE, SAE, Entreprise)
- WLAN (certifié Wi-Fi Alliance) : NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Spécifications Bluetooth
- Bluetooth Classe 5.1
- Spécifications GPS
- Prise en charge du récepteur simultané pour GPS, GLONASS et BeiDou (WWAN uniquement)
- Spécifications WWAN
- FDD-LTE : Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66
- GSM/EDGE : Bandes 2, 3, 5, 8
- TDD-LTE : Bandes 38, 39, 40, 41
- UMTS/HSPA+ : Bandes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- Communication sans fil informatique
- WLAN ; WWAN ; Bluethooth ; NFC ; GPS
Software & Firmware
- Système d'exploitation
- Android 11 avec prise en charge de la mise à niveau vers Android 13 (Android 13 est en attente de confirmation de la part de Qualcomm et de Google).
Memory & Data
- Mémoire
- 3 Go RAM/Mémoire Flash 32 Go ; 4 Go RAM/Mémoire Flash 64
Hardware
- Plage du moteur de lecture
- 1D/2D
- Taille de l'écran
- 5,5 pouces
- Résolution d’affichage
- 1 440 x 720, haute définition
- Modèle de moteur de lecture
- S0703
- Processeur
- Qualcomm Snapdragon SM6115, quatre cœurs Kryo hautes performances 2,0 GHz + quatre cœurs Kryo basse puissance 1,8 GHz
- Vue du moteur de lecture
- Imageur
Electrical
- Types de batteries
- Uniquement pour EDA5S
- Type de batterie
- Li-Ion, 3,8 V, 3 060 mAh, amovible
Environmental
- Températures d’utilisation
- -10 °C à +50 °C
- Plage de température de stockage
- -20 °C à +70 °C
- Humidité de fonctionnement
- 5 % à 90 % (sans condensation)
- Entreposage frigorifique
- -20 °C à +70 °C
Standards & Approvals
- Résistance aux chutes
- 300 chutes de 0,5 m
- Plusieurs chutes de 1,2 m sur béton (norme MIL-STD 810G) à température ambiante
- Indices de protection
- IP67
Service Terms
- Durée de la garantie
- Garantie usine d’un an
Autres
- Clavier
- Écran tactile uniquement
- Plateforme
- ScanPal™
- Durabilité
- 1,2 m (4 pi)
- Position de la caméra
- Arrière et avant
- Type de système d’exploitation
- Android
- Réseau
- WWAN/WLAN
- Portée de lecture
- Flexrange
Fonctions
- Candidature
- Service sur site
- T&L
- Vente au détail
- Caméra
- Oui
- Équipements
- Fiabilité et robustesse
- Une finition élégante et élégante
Dimensions
- Dimensions
- 159 mm x 75 mm x 11,2 mm (6,26 po x 2,95 po x 0,44 po)
Scanning Specifications
- Décodage
- Imageur compact S0703 de Honeywell (symbologies de codes-barres 1D/2D)
Network
- Spécifications WLAN
- EAP pris en charge par WLAN :NEWLINETLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- Fonctionnalités WLAN supplémentaires : 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w /v , 1X1 MU-MIMO
- Sécurité WLAN : OUVERT, WEP, WPA/WPA2 personnel et d’entreprise), WPA3 (OWE, SAE, Entreprise)
- WLAN (certifié Wi-Fi Alliance) : NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Spécifications Bluetooth
- Bluetooth Classe 5.1
- Spécifications GPS
- Prise en charge du récepteur simultané pour GPS, GLONASS et BeiDou (WWAN uniquement)
- Spécifications WWAN
- FDD-LTE : Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66
- GSM/EDGE : Bandes 2, 3, 5, 8
- TDD-LTE : Bandes 38, 39, 40, 41
- UMTS/HSPA+ : Bandes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- Communication sans fil informatique
- WLAN ; WWAN ; Bluethooth ; NFC ; GPS
Software & Firmware
- Système d'exploitation
- Android 11 avec prise en charge de la mise à niveau vers Android 13 (Android 13 est en attente de confirmation de la part de Qualcomm et de Google).
Memory & Data
- Mémoire
- 3 Go RAM/Mémoire Flash 32 Go ; 4 Go RAM/Mémoire Flash 64
Hardware
- Plage du moteur de lecture
- 1D/2D
- Taille de l'écran
- 5,5 pouces
- Résolution d’affichage
- 1 440 x 720, haute définition
- Modèle de moteur de lecture
- S0703
- Processeur
- Qualcomm Snapdragon SM6115, quatre cœurs Kryo hautes performances 2,0 GHz + quatre cœurs Kryo basse puissance 1,8 GHz
- Vue du moteur de lecture
- Imageur
Electrical
- Types de batteries
- Uniquement pour EDA5S
- Type de batterie
- Li-Ion, 3,8 V, 3 060 mAh, amovible
Environmental
- Températures d’utilisation
- -10 °C à +50 °C
- Plage de température de stockage
- -20 °C à +70 °C
- Humidité de fonctionnement
- 5 % à 90 % (sans condensation)
- Entreposage frigorifique
- -20 °C à +70 °C
Standards & Approvals
- Résistance aux chutes
- 300 chutes de 0,5 m
- Plusieurs chutes de 1,2 m sur béton (norme MIL-STD 810G) à température ambiante
- Indices de protection
- IP67
Service Terms
- Durée de la garantie
- Garantie usine d’un an
Autres
- Clavier
- Écran tactile uniquement
- Plateforme
- ScanPal™
- Durabilité
- 1,2 m (4 pi)
- Position de la caméra
- Arrière et avant
- Type de système d’exploitation
- Android
- Réseau
- WWAN/WLAN
- Portée de lecture
- Flexrange
- Candidature : Service sur site|T&L|Vente au détail
- Caméra : Oui
- Équipements : Fiabilité et robustesse|Une finition élégante et élégante
- Dimensions : 159 mm x 75 mm x 11,2 mm (6,26 po x 2,95 po x 0,44 po)
- Décodage : Imageur compact S0703 de Honeywell (symbologies de codes-barres 1D/2D)
- Spécifications WLAN : EAP pris en charge par WLAN :NEWLINETLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP|Fonctionnalités WLAN supplémentaires : 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w /v , 1X1 MU-MIMO|Sécurité WLAN : OUVERT, WEP, WPA/WPA2 personnel et d’entreprise), WPA3 (OWE, SAE, Entreprise)|WLAN (certifié Wi-Fi Alliance) : NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Spécifications Bluetooth : Bluetooth Classe 5.1
- Spécifications GPS : Prise en charge du récepteur simultané pour GPS, GLONASS et BeiDou (WWAN uniquement)
- Spécifications WWAN : FDD-LTE : Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66|GSM/EDGE : Bandes 2, 3, 5, 8|TDD-LTE : Bandes 38, 39, 40, 41|UMTS/HSPA+ : Bandes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- Communication sans fil informatique : WLAN ; WWAN ; Bluethooth ; NFC ; GPS
- Système d'exploitation : Android 11 avec prise en charge de la mise à niveau vers Android 13 (Android 13 est en attente de confirmation de la part de Qualcomm et de Google).
- Mémoire : 3 Go RAM/Mémoire Flash 32 Go ; 4 Go RAM/Mémoire Flash 64
- Plage du moteur de lecture : 1D/2D
- Taille de l'écran : 5,5 pouces
- Résolution d’affichage : 1 440 x 720, haute définition
- Modèle de moteur de lecture : S0703
- Processeur : Qualcomm Snapdragon SM6115, quatre cœurs Kryo hautes performances 2,0 GHz + quatre cœurs Kryo basse puissance 1,8 GHz
- Vue du moteur de lecture : Imageur
- Types de batteries : Uniquement pour EDA5S
- Type de batterie : Li-Ion, 3,8 V, 3 060 mAh, amovible
- Températures d’utilisation : -10 °C à +50 °C
- Plage de température de stockage : -20 °C à +70 °C
- Humidité de fonctionnement : 5 % à 90 % (sans condensation)
- Entreposage frigorifique : -20 °C à +70 °C
- Résistance aux chutes : 300 chutes de 0,5 m|Plusieurs chutes de 1,2 m sur béton (norme MIL-STD 810G) à température ambiante
- Indices de protection : IP67
- Durée de la garantie : Garantie usine d’un an
- Clavier : Écran tactile uniquement
- Plateforme : ScanPal™
- Durabilité : 1,2 m (4 pi)
- Position de la caméra : Arrière et avant
- Type de système d’exploitation : Android
- Réseau : WWAN/WLAN
- Portée de lecture : Flexrange