Terminaux mobiles
ScanPal™ EDA51K
L’EDA51K ajoute un clavier à l’ordinateur EDA51, très populaire et testé sur le terrain, basé sur le processeur octa-core Qualcomm® Snapdragon™ 1,8 GHz et Android 10 (Q).
Avec jusqu’à 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire flash, l’EDA51K prend en charge les environnements professionnels qui exécutent de nombreuses applications logicielles. Disponible avec le meilleur moteur de lecture N6703 de Honeywell, l’EDA51K offre une tolérance élevée au mouvement et aux codes-barres de mauvaise qualité pour simplifier la capture des codes-barres.
Sa puissante caméra couleur de 13 mégapixels capture des images de haute qualité dans des environnements sombres. Classé IP65 pour la protection étanche, l’EDA51K est résistant à la poussière et à l’eau et convient à une utilisation dans les éléments.
Testé pour résister à 500 chutes de 50 cm et à de multiples chutes de 1,5 m sur du béton dans toute la plage de température de fonctionnement, l’EDA51K est conçu pour durer.
Léger et réactif, l’EDA51K est équipé d’un écran tactile de 4 pouces et d’un clavier numérique pour une flexibilité d’entrée des données. Les touches rigides améliorées résistent mieux à l’usure et sont rétroéclairées.
Les touches de balayage de chaque côté du terminal mobile offrent aux utilisateurs gauchers comme droitiers une excellente expérience utilisateur.
Fonctions
- Candidature
- Commerce de détail, entrepôt léger et centre de distribution
Dimensions
- Dimensions
- 164 mm x 73 mm x 24,5 mm (6,5 po x 2,9 po x 1,0 po)
Scanning Specifications
- Décodage
- Imageur compact N6703 de Honeywell (symbologies de codes-barres 1D/2D)
Network
- Spécifications WLAN
- Wi-Fi (certifié Wi-Fi Alliance) : NEWLINE IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Sécurité NEWLINE WLAN : OUVERT, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAP EAP pris en charge NEWLINE WLAN : NEWLINE TLS, TTLS, SIM, AKA
- Spécifications GPS
- Protocoles pris en charge par GPS (WWAN uniquement) : Prise en charge du récepteur simultané pour GPS, GLONASS et BeiDou
- Spécifications WWAN
- Radio WWAN : NEWLINE• GSM/EDGE : Bandes 2, 3, 5, 8 NEWLINE• WCDMA : Bandes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 NEWLINE• FDD-LTE : Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66 NEWLINE• TDD-LTE : Bandes 38, 39, 40, 41
- Spécifications Bluetooth
- Bluetooth Classe 4.2
- Spécifications RFID
- Imageur compact N6703 de Honeywell (symbologies de codes-barres 1D/2D)
Software & Firmware
- Système d'exploitation
- Android 10
Memory & Data
- Mémoire
- 3G RAM/32G Flash ; 4G RAM/64G Flash
Hardware
- Processeur
- Qualcomm 1,8 GHz octa-core
- Taille de l'écran
- 4 pouces
- Résolution d’affichage
- 480 x 800
- Plage du moteur de lecture
- Standard
- Modèle de moteur de lecture
- Imageur compact N6703 de Honeywell (symbologies de codes-barres 1D/2D)
Electrical
- Type de batterie
- Li-ion
- Capacité de batterie
- 3,8 V, 4 000 mAh, amovible
Environmental
- Humidité de fonctionnement
- 10 % à 90 % (sans condensation)
- Android 10
- Températures d’utilisation
- -10 °C à 50 °C (14 °F to 122 °F)
Standards & Approvals
- Résistance aux chutes
- Chute MIL 1,5 m, température de fonctionnement croisée
Service Terms
- Durée de la garantie
- Wi-Fi (certifié Wi-Fi Alliance) : NEWLINE IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Sécurité NEWLINE WLAN : OUVERT, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAP EAP pris en charge NEWLINE WLAN : NEWLINE TLS, TTLS, SIM, AKA
ERP
- Marque
- Honeywell
Autres
- Clavier
- Numérique
- Plateforme
- Qualcomm 1,8 GHz octa-core
- Type de système d’exploitation
- -10 °C à 50 °C (14 °F to 122 °F)
- Durabilité
- Étanchéité : Décharge électrostatique (ESD) IP65 NEWLINE : NEWLINE ±8 kV direct ; ±12 kV air
- Position de la caméra
- Caméra arrière : couleur, 13 mégapixels
Fonctions
- Candidature
- Commerce de détail, entrepôt léger et centre de distribution
Dimensions
- Dimensions
- 164 mm x 73 mm x 24,5 mm (6,5 po x 2,9 po x 1,0 po)
Scanning Specifications
- Décodage
- Imageur compact N6703 de Honeywell (symbologies de codes-barres 1D/2D)
Network
- Spécifications WLAN
- Wi-Fi (certifié Wi-Fi Alliance) : NEWLINE IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Sécurité NEWLINE WLAN : OUVERT, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAP EAP pris en charge NEWLINE WLAN : NEWLINE TLS, TTLS, SIM, AKA
- Spécifications GPS
- Protocoles pris en charge par GPS (WWAN uniquement) : Prise en charge du récepteur simultané pour GPS, GLONASS et BeiDou
- Spécifications WWAN
- Radio WWAN : NEWLINE• GSM/EDGE : Bandes 2, 3, 5, 8 NEWLINE• WCDMA : Bandes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 NEWLINE• FDD-LTE : Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66 NEWLINE• TDD-LTE : Bandes 38, 39, 40, 41
- Spécifications Bluetooth
- Bluetooth Classe 4.2
- Spécifications RFID
- Imageur compact N6703 de Honeywell (symbologies de codes-barres 1D/2D)
Software & Firmware
- Système d'exploitation
- Android 10
Memory & Data
- Mémoire
- 3G RAM/32G Flash ; 4G RAM/64G Flash
Hardware
- Processeur
- Qualcomm 1,8 GHz octa-core
- Taille de l'écran
- 4 pouces
- Résolution d’affichage
- 480 x 800
- Plage du moteur de lecture
- Standard
- Modèle de moteur de lecture
- Imageur compact N6703 de Honeywell (symbologies de codes-barres 1D/2D)
Electrical
- Type de batterie
- Li-ion
- Capacité de batterie
- 3,8 V, 4 000 mAh, amovible
Environmental
- Humidité de fonctionnement
- 10 % à 90 % (sans condensation)
- Android 10
- Températures d’utilisation
- -10 °C à 50 °C (14 °F to 122 °F)
Standards & Approvals
- Résistance aux chutes
- Chute MIL 1,5 m, température de fonctionnement croisée
Service Terms
- Durée de la garantie
- Wi-Fi (certifié Wi-Fi Alliance) : NEWLINE IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Sécurité NEWLINE WLAN : OUVERT, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAP EAP pris en charge NEWLINE WLAN : NEWLINE TLS, TTLS, SIM, AKA
ERP
- Marque
- Honeywell
Autres
- Clavier
- Numérique
- Plateforme
- Qualcomm 1,8 GHz octa-core
- Type de système d’exploitation
- -10 °C à 50 °C (14 °F to 122 °F)
- Durabilité
- Étanchéité : Décharge électrostatique (ESD) IP65 NEWLINE : NEWLINE ±8 kV direct ; ±12 kV air
- Position de la caméra
- Caméra arrière : couleur, 13 mégapixels
- Candidature : Commerce de détail, entrepôt léger et centre de distribution
- Dimensions : 164 mm x 73 mm x 24,5 mm (6,5 po x 2,9 po x 1,0 po)
- Décodage : Imageur compact N6703 de Honeywell (symbologies de codes-barres 1D/2D)
- Spécifications WLAN : Wi-Fi (certifié Wi-Fi Alliance) : NEWLINE IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Sécurité NEWLINE WLAN : OUVERT, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAP EAP pris en charge NEWLINE WLAN : NEWLINE TLS, TTLS, SIM, AKA
- Spécifications GPS : Protocoles pris en charge par GPS (WWAN uniquement) : Prise en charge du récepteur simultané pour GPS, GLONASS et BeiDou
- Spécifications WWAN : Radio WWAN : NEWLINE• GSM/EDGE : Bandes 2, 3, 5, 8 NEWLINE• WCDMA : Bandes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 NEWLINE• FDD-LTE : Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66 NEWLINE• TDD-LTE : Bandes 38, 39, 40, 41
- Spécifications Bluetooth : Bluetooth Classe 4.2
- Spécifications RFID : Imageur compact N6703 de Honeywell (symbologies de codes-barres 1D/2D)
- Système d'exploitation : Android 10
- Mémoire : 3G RAM/32G Flash ; 4G RAM/64G Flash
- Processeur : Qualcomm 1,8 GHz octa-core
- Taille de l'écran : 4 pouces
- Résolution d’affichage : 480 x 800
- Plage du moteur de lecture : Standard
- Modèle de moteur de lecture : Imageur compact N6703 de Honeywell (symbologies de codes-barres 1D/2D)
- Type de batterie : Li-ion
- Capacité de batterie : 3,8 V, 4 000 mAh, amovible
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % (sans condensation)|Android 10
- Températures d’utilisation : -10 °C à 50 °C (14 °F to 122 °F)
- Résistance aux chutes : Chute MIL 1,5 m, température de fonctionnement croisée
- Durée de la garantie : Wi-Fi (certifié Wi-Fi Alliance) : NEWLINE IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Sécurité NEWLINE WLAN : OUVERT, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAP EAP pris en charge NEWLINE WLAN : NEWLINE TLS, TTLS, SIM, AKA
- Marque : Honeywell
- Clavier : Numérique
- Plateforme : Qualcomm 1,8 GHz octa-core
- Type de système d’exploitation : -10 °C à 50 °C (14 °F to 122 °F)
- Durabilité : Étanchéité : Décharge électrostatique (ESD) IP65 NEWLINE : NEWLINE ±8 kV direct ; ±12 kV air
- Position de la caméra : Caméra arrière : couleur, 13 mégapixels