Terminaux mobiles
Terminal mobile ScanPal EDA57
Ce terminal mobile ScanPal EDA57 est équipé du dernier processeur Qualcomm® Snapdragon™ octa-core cadencé à 2,2 GHz, avec connectivité sans fil via NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth® 5.1 et 5G. Avec ses remarquables capacités de connexion en 5G, le ScanPal EDA57 est très fiable et offre une connexion sans fil à ultra-faible latence entre l’appareil et l’infrastructure backend. Doué de performances exceptionnelles, l’appareil ScanPal EDA57 représente un investissement à long terme car il est prêt pour la logistique intelligente, le commerce immersif, la fabrication au sein d’ateliers flexibles et les applications d’espace de travail collaboratif.
Productivité et efficacité excellentes
Le ScanPal EDA57 offre un large éventail d’options de mémoire, notamment 4 Go/64 Go, 6 Go/128 Go et 8 Go/128 Go. De quoi traiter rapidement les données. Équipé du puissant moteur de lecture Honeywell S0703, le ScanPal EDA57 offre une lecture rapide et efficace des codes-barres, même s’ils sont endommagés ou incomplets. Le personnel peut ainsi recevoir des informations précises et à jour et ainsi gagner en productivité lorsqu’il effectue la gestion des commandes et des stocks.
Conception robuste et grand confort
L’EDA57 résiste aux chutes allant jusqu’à 1,5 mètre (soit 5 pieds) de hauteur sans son étui caoutchouc, ayant par ailleurs des propriétés d’étanchéité à la norme IP67. Ce modèle résiste à diverses conditions environnementales difficiles. Sa batterie amovible de 4500 mAh permet d’utiliser l’appareil pendant une durée prolongée, adoptant le système de recharge rapide Quick Charge™ 3.0 pour faire en sorte que les différentes équipes se relaient sans mal. Adoptant un écran tactile Gorilla Glass® 5 de 5,5 pouces et une présentation ergonomique taillée pour l’industrie, ce modèle offre une très bonne expérience utilisateur par sa conception légère et relativement amincie. On peut saisir et manipuler l’appareil d’une main et le loger dans une poche avec une sensation de confort qui dure toute la journée de travail. L’appareil photo arrière de 16 millions de pixels permet de prendre des clichés haute résolution. Quant à l’appareil photo avant, il offre 8 millions de pixels et permet ainsi des échanges de qualité en visio.
Rétrocompatibilité
Les utilisateurs travaillant déjà sur un terminal mobile Honeywell apprécieront la compatibilité descendante du ScanPal EDA57 avec la plupart des accessoires du modèle EDA52. Le matériel investi servira encore, d’où un faible coût de possession au total.
Un système d’exploitation tout récent& allié à une puissante solution logicielle
L’appareil fonctionne sous Android™ 12 et peut évoluer vers Android 14* : nul besoin de vous préoccuper de la maintenance, sachant que vous bénéficierez d’une assistance pendant longtemps. Ce modèle est taillé pour l’entreprise, misant sur la facilité d'utilisation et de gestion, la sécurité, la confidentialité et la fiabilité. Honeywell Operational Intelligence fournit des informations très utiles dans les domaines essentiels pour bien gérer les appareils mobiles, les imprimantes et la connexion au réseau. Ces informations peuvent donner lieu à des flux de travail automatisés optimisant les processus dans l’entreprise : un gage de productivité. Vous pouvez ainsi réduire les coûts d’assistance informatique. Les communications unifiées Smart Talk vous éviteront les problèmes des communications fragmentées, offrant aux équipes une sécurité de niveau entreprise pour les appels vocaux,& la messagerie texte et multimédia, ainsi que la présence des utilisateurs, le tout depuis un seul et même appareil.
* Android 14 est en attente de confirmation de la part de Qualcomm& et de Google.
Fonctions
- Candidature
- Commerce, transport et logistique, fabrication, centre de distribution et services publics
- Caméra
- Caméra couleur arrière de 16 mégapixels
- Caméra couleur frontale de 8 mégapixels
Dimensions
- Dimensions
- 159 mm x 75 mm x 14,4 mm
- 6,26 pouces x 2,95 pouces x 0,57 pouces
Scanning Specifications
- Décodage
- Imageur compact S0703 de Honeywell (symbologies de codes-barres 1D/2D)
Network
- Spécifications WLAN
- EAP pris en charge par WLAN : TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- Fonctionnalités WLAN supplémentaires : 802.11 d/e/h/i/k/r/u/w/v , 2X2 MU-MIMO
- Sécurité WLAN : OUVERT, WEP, WPA/WPA2 personnel et d’entreprise), WPA3 (OWE, SAE, Entreprise)
- WLAN (certifié Wi-Fi Alliance) : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Communication sans fil informatique
- NFC : communication en champ proche intégrée
- Spécifications WWAN
- 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79
- GSM : 850/900/1800/1900
- LTE : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B26/B28/B38/B40/B41/B66
- UMTS : B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
- Spécifications GPS
- Prise en charge simultanée du récepteur pour GPS, AGPS, Beidou, GLONASS et Galileo.
- Spécifications Bluetooth
- Bluetooth Classe 5.1
Software & Firmware
- Système d'exploitation
- Android 12 avec prise en charge de la mise à niveau vers Android 14 (Android 14 est en attente de confirmation de la part de Qualcomm et de Google).
Memory & Data
- Mémoire
- 4 Go de RAM / 64 Go de mémoire flash ;
- 6 Go de RAM / 128 Go de mémoire flash
- 8 Go de RAM / 128 Go de mémoire flash
Hardware
- Modèle de moteur de lecture
- Imageur compact Honeywell S0703
- Taille de l'écran
- Gorilla Glass 5 (5,5 pouces)
- Processeur
- Qualcomm Snapdragon SM4350 Pro Kryo 460, 2xGold (basé sur A76) + 6xSilver (basé sur A55)
Electrical
- Types de batteries
- Amovible
- Type de batterie
- Batterie Li-ion de 3,8 V
Environmental
- Plage de température de stockage
- De -22 °F à +158 °F
- De -30 °C à +70 °C
- Humidité de fonctionnement
- De 5 % à 90 % (sans condensation)
- Températures d’utilisation
- De -20 °C à +50 °C
- De -4 °F à +122 °F
Standards & Approvals
- Résistance aux chutes
- 1 000 chutes d’une hauteur de 1,64 pied
- 1 000 chutes d’une hauteur de 50 cm
- Chutes multiples de 1,5 m sur béton à température ambiante, suivant la norme MIL-STD 810G.
- Chutes multiples de 1,8 m sur béton si l’appareil est muni de sa coque en caoutchouc et à température ambiante, suivant la norme MIL-STD 810G.
- Chutes multiples de 5 pieds sur béton à température ambiante, suivant la norme MIL-STD 810G.
- Chutes multiples de 6 pieds sur béton si l’appareil est muni de sa coque en caoutchouc et à température ambiante, suivant la norme MIL-STD 810G.
- Indices de protection
- IP67
Service Terms
- Durée de la garantie
- Garantie usine d’un an
Autres
- Position de la caméra
- Dos
- Recto
Fonctions
- Candidature
- Commerce, transport et logistique, fabrication, centre de distribution et services publics
- Caméra
- Caméra couleur arrière de 16 mégapixels
- Caméra couleur frontale de 8 mégapixels
Dimensions
- Dimensions
- 159 mm x 75 mm x 14,4 mm
- 6,26 pouces x 2,95 pouces x 0,57 pouces
Scanning Specifications
- Décodage
- Imageur compact S0703 de Honeywell (symbologies de codes-barres 1D/2D)
Network
- Spécifications WLAN
- EAP pris en charge par WLAN : TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- Fonctionnalités WLAN supplémentaires : 802.11 d/e/h/i/k/r/u/w/v , 2X2 MU-MIMO
- Sécurité WLAN : OUVERT, WEP, WPA/WPA2 personnel et d’entreprise), WPA3 (OWE, SAE, Entreprise)
- WLAN (certifié Wi-Fi Alliance) : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Communication sans fil informatique
- NFC : communication en champ proche intégrée
- Spécifications WWAN
- 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79
- GSM : 850/900/1800/1900
- LTE : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B26/B28/B38/B40/B41/B66
- UMTS : B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
- Spécifications GPS
- Prise en charge simultanée du récepteur pour GPS, AGPS, Beidou, GLONASS et Galileo.
- Spécifications Bluetooth
- Bluetooth Classe 5.1
Software & Firmware
- Système d'exploitation
- Android 12 avec prise en charge de la mise à niveau vers Android 14 (Android 14 est en attente de confirmation de la part de Qualcomm et de Google).
Memory & Data
- Mémoire
- 4 Go de RAM / 64 Go de mémoire flash ;
- 6 Go de RAM / 128 Go de mémoire flash
- 8 Go de RAM / 128 Go de mémoire flash
Hardware
- Modèle de moteur de lecture
- Imageur compact Honeywell S0703
- Taille de l'écran
- Gorilla Glass 5 (5,5 pouces)
- Processeur
- Qualcomm Snapdragon SM4350 Pro Kryo 460, 2xGold (basé sur A76) + 6xSilver (basé sur A55)
Electrical
- Types de batteries
- Amovible
- Type de batterie
- Batterie Li-ion de 3,8 V
Environmental
- Plage de température de stockage
- De -22 °F à +158 °F
- De -30 °C à +70 °C
- Humidité de fonctionnement
- De 5 % à 90 % (sans condensation)
- Températures d’utilisation
- De -20 °C à +50 °C
- De -4 °F à +122 °F
Standards & Approvals
- Résistance aux chutes
- 1 000 chutes d’une hauteur de 1,64 pied
- 1 000 chutes d’une hauteur de 50 cm
- Chutes multiples de 1,5 m sur béton à température ambiante, suivant la norme MIL-STD 810G.
- Chutes multiples de 1,8 m sur béton si l’appareil est muni de sa coque en caoutchouc et à température ambiante, suivant la norme MIL-STD 810G.
- Chutes multiples de 5 pieds sur béton à température ambiante, suivant la norme MIL-STD 810G.
- Chutes multiples de 6 pieds sur béton si l’appareil est muni de sa coque en caoutchouc et à température ambiante, suivant la norme MIL-STD 810G.
- Indices de protection
- IP67
Service Terms
- Durée de la garantie
- Garantie usine d’un an
Autres
- Position de la caméra
- Dos
- Recto
- Candidature : Commerce, transport et logistique, fabrication, centre de distribution et services publics
- Caméra : Caméra couleur arrière de 16 mégapixels|Caméra couleur frontale de 8 mégapixels
- Dimensions : 159 mm x 75 mm x 14,4 mm|6,26 pouces x 2,95 pouces x 0,57 pouces
- Décodage : Imageur compact S0703 de Honeywell (symbologies de codes-barres 1D/2D)
- Spécifications WLAN : EAP pris en charge par WLAN : TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP|Fonctionnalités WLAN supplémentaires : 802.11 d/e/h/i/k/r/u/w/v , 2X2 MU-MIMO|Sécurité WLAN : OUVERT, WEP, WPA/WPA2 personnel et d’entreprise), WPA3 (OWE, SAE, Entreprise)|WLAN (certifié Wi-Fi Alliance) : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Communication sans fil informatique : NFC : communication en champ proche intégrée
- Spécifications WWAN : 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79|GSM : 850/900/1800/1900|LTE : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B26/B28/B38/B40/B41/B66|UMTS : B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
- Spécifications GPS : Prise en charge simultanée du récepteur pour GPS, AGPS, Beidou, GLONASS et Galileo.
- Spécifications Bluetooth : Bluetooth Classe 5.1
- Système d'exploitation : Android 12 avec prise en charge de la mise à niveau vers Android 14 (Android 14 est en attente de confirmation de la part de Qualcomm et de Google).
- Mémoire : 4 Go de RAM / 64 Go de mémoire flash ;|6 Go de RAM / 128 Go de mémoire flash|8 Go de RAM / 128 Go de mémoire flash
- Modèle de moteur de lecture : Imageur compact Honeywell S0703
- Taille de l'écran : Gorilla Glass 5 (5,5 pouces)
- Processeur : Qualcomm Snapdragon SM4350 Pro Kryo 460, 2xGold (basé sur A76) + 6xSilver (basé sur A55)
- Types de batteries : Amovible
- Type de batterie : Batterie Li-ion de 3,8 V
- Plage de température de stockage : De -22 °F à +158 °F|De -30 °C à +70 °C
- Humidité de fonctionnement : De 5 % à 90 % (sans condensation)
- Températures d’utilisation : De -20 °C à +50 °C|De -4 °F à +122 °F
- Résistance aux chutes : 1 000 chutes d’une hauteur de 1,64 pied|1 000 chutes d’une hauteur de 50 cm|Chutes multiples de 1,5 m sur béton à température ambiante, suivant la norme MIL-STD 810G.|Chutes multiples de 1,8 m sur béton si l’appareil est muni de sa coque en caoutchouc et à température ambiante, suivant la norme MIL-STD 810G.|Chutes multiples de 5 pieds sur béton à température ambiante, suivant la norme MIL-STD 810G.|Chutes multiples de 6 pieds sur béton si l’appareil est muni de sa coque en caoutchouc et à température ambiante, suivant la norme MIL-STD 810G.
- Indices de protection : IP67
- Durée de la garantie : Garantie usine d’un an
- Position de la caméra : Dos|Recto