Imprimantes
PM45
Le Honeywell PM45 est conçu pour les solutions d'étiquetage intelligentes qui aident les entreprises à améliorer l'automatisation et l'intelligence dans la fabrication et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
Construite sur la plateforme d’impression Honeywell, l’imprimante PM45 durable offre des vitesses d’impression allant jusqu’à 14 ips. Avec un enregistrement d’impression allant jusqu’à +/-0,5 mm, l’imprimante PM45 peut garantir une haute qualité d’impression des codes-barres, des textes et des images, y compris sur les petits composants électroniques et les étiquettes d’appareils médicaux.
En tant qu’imprimante industrielle hautement connectée, le modèle PM45 est doté d’une connectivité WWAN améliorée pour permettre un déploiement avec une limitation minimale de la topologie du réseau du site. La polyvalence de l’imprimante PM45 permet à l’utilisateur d’intégrer des interfaces RFID, parallèles, industrielles et des interfaces de l’applicateur afin de répondre aux futurs besoins imprévisibles de l’entreprise. Afin de vous aider dans votre transformation vers une gestion intelligente de la fabrication et de la chaîne d’approvisionnement, l’imprimante PM45 prend en charge des protocoles réseau variables et plusieurs langages d’impression pour permettre une intégration facile à votre système, que ce soit dans le cloud ou sur un serveur local.
Dotée du logiciel Smart Parse de Honeywell, l’imprimante PM45 permet de modifier rapidement la position, la taille des objets et des code-barres ou le type de police sur les étiquettes sans modifier ni le système back-end ni les compétences de programmation. Grâce au logiciel Operational Intelligence de Honeywell, les utilisateurs peuvent gérer et surveiller les diagnostics et les performances de sortie de l’imprimante PM45 à distance. L’imprimante PM45 prend en charge une large gamme de supports, y compris les rubans à encrage interne et externe avec un noyau de 1 pouce (2,54 cm), ce qui permet de maximiser le temps entre deux recharges de supports.
L’imprimante PM45 remplace facilement les imprimantes existantes ou mixtes de Honeywell, notamment grâce à la plate-forme de micrologiciel Honeywell qui prend en charge plusieurs langues d’impression. Un mécanisme d’impression robuste, entièrement métallique et un système de remplacement simple de tête d’impression et de rouleau d’entraînement sans outil permettent de réduire les indisponibilités et les besoins de maintenance.