Connecteurs d’ancrage
Connecteurs Miller (EUR)
Miller dispose d'une gamme de connecteurs qui assure une protection fiable et variée contre les chutes. Ils sont utilisés pour relier un système de liaison à un point d'ancrage.
Caractéristiques principales
Les connecteurs Miller sont utilisés pour relier un système de liaison à un point d’ancrage. Tous ces produits sont certifiés CE et sont conformes à la nouvelle norme EN 362:2004.
Classe A : mousquetons à oeil pouvant être utilisés comme point d'ancrage
Classe B : mousquetons amovibles pouvant être vendus seuls
Classe T : mousquetons indémontables
Risques
- Chute de hauteur
Réglementations
- Conforme à la norme EN 362:2004
Informations de garantie
Noséquipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pourassurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confortexceptionnel.
Nos sitesde production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® bySperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre auxdemandes des clients les plus exigeants.