Systèmes d'Ancrage (Söll)
Söll ShockFusion® Système de Ligne de Vie Horizontale
Nouvelle technologie apportant un niveau de sécurité unique Le système de ligne de vie horizontale Söll ShockFusion® limite la distance de chute (en diminuant la déflection du câble).
Caractéristiques principales
- Conçu pour s’adapter à la plupart des toitures légères d’habitations, de bâtiments industriels et commerciaux
- Conçu pour une installation fiable et durable
- Installation possible avec intervalles jusqu’à 20m (charges <10kN et 4 utilisateurs dans l’intervalle)
Mobilité et sécurité accrues pour les interventions sur toitures
Les nouveaux poteaux destinés aux extrémités et aux angles font l’objet d’un développement technologique unique, qui réduit la flèche de la ligne de vie. La sécurité est garantie pour un maximum de 6 utilisateurs.
- Installation possible avec un tirant d’air restreint (en cas de différents niveaux de toitures)
- Possibilité d’installation à plus grande proximité des bordures de toits (accès facilité aux gouttières ou cheminées).
- Sauvetage plus facile, car le système réduit la distance de chute de l’utilisateur.
- Moins de risque d’entraînement d’autres utilisateurs en cas de chute.
Conçu pour une installation fiable et durable
- La fixation des poteaux directement à la surface du toit évite l’ouverture d’étanchéité et par conséquent les risques d’intervention ultérieure (maintenance et réparations).
- Les efforts faibles et linéaires en cas de chute, protègent la structure du toit. Les performances d’absorption d’énergie et de distribution de charge garantissent une connexion sûre au toit tout en protégeant la structure sous-jacente.
- Les composants en acier inoxydable, ou zingués couverts d’une peinture epoxy garantissent une plus grande résistance à la corrosion et une longévité accrue.
Installation rapide et économique
- La technologie exceptionnelle d’absorption d’énergie intégrée dans les poteaux permet d’installer un système sans absorbeur d’énergie en ligne.
- La fixation directe à la surface du toit élimine le besoin d’ouvrir l’étanchéité.
- Des brides uniques de fixation «avec système de centrage automatique» facilitent l’installation sur joints debout.
Tirant d'air minimal
- Les poteaux d’extrémité et d’angles Söll ShockFusion sont conçus pour diminuer fortement les charges sur la structure en cas de chute, tout en minimisant les besoins en tirant d’air Les poteaux Söll ShockFusion® gèrent efficacement les forces du système sans basculement. Les poteaux d’extrémité de la concurrence se renversent, ajoutant une déflection supplémentaire à la ligne.
Applications
- Inspection et maintenance des toitures
- Maintenance de climatisation, ventilateurs et panneaux solaires
- Nettoyage de puits de lumière
- Retrait de débris dans les gouttières
- Installation et maintenance d’antennes satellites et autres systèmes de communication
Secteurs d'activité recommandés
- Other
- Construction
Risques
- Chute de hauteur
Réglementations
- Conforme à la norme EN795 Classe C
Informations de garantie