Systèmes d'Ancrage (Söll)
Söll Xenon® 2.0 système de ligne de vie horizontale
Söll Xenon® 2.0 HLL est une solution innovante de sécurité en hauteur conforme à la norme EN 795:2012 type C et à la specification technique CEN/TS 16415 :2013.
Ce système de ligne de vie est équipé d’un nouvel absorbeur d’énergie unique et à la pointe de la technologie doté de la « technologie de dispersion des forces » brevetée par Miller. Celle-ci garantit une installation parfaitement sûre, qui peut acceuillir jusqu'à sept utilisateurs et pour un intervalle allant jusqu'à 20 m (câble 1x19, 8 mm de diamétre), selon la configuration de la ligne.
Un nouvel absorbeur d'énergie aux performances uniques
L’absorbeur d’énergie multifonctions Söll Xenon a été conçu pour dissiper l’énergie pendant une chute afin de protéger aussi bien les utilisateurs que la structure. Sa « technologie de dispersion des forces » brevetée assure la répartition uniforme de l’énergie lorsque l’absorbeur d’énergie est déployé. Le dispositif quatre-en-un comprend un indicateur de tension, un tendeur de câble, un absorbeur d’énergie et un indicateur de chute. Il est possible de régler rapidement et facilement la tension en effectuant une rotation horizontale du corps de l’absorbeur. Le même absorbeur d'énergie peut être utilisé aussi bien pour les installations standards (sur des poteaux ou contre le mur) que les lignes montées au plafond (overhead). L'appareil est disponible avec ou sans terminaison à sertir, s'adaptant ainsi à l'équipement disponible pour l'installation.
Coulisseaux à passage automatique Söll Xenon
Grace à leur forme ergonomique, les coulisseux standard et overhead coulissent automatiquement et franchissent les passants intermédiaires de manière fluide. Un mécanisme de double verrouillage garantit la fixation du coulisseau qui peut être mis en place d’une seule main.
Passants intermédiaires Söll Xenon
Ces passants polyvalents peuvent être configurés de manière libre en rotation, avec ou sans ressort de rappel, ou en position fixe. Les passants étant assemblés sur le câble, ils sont faciles à remplacer.
Certifié ATEX : Söll Xenon® overhead (installations montées au plafond)
Les composants Söll Xenon nécessaires pour une installation montée au plafond ont été certifiés pour un usage en zone potentiellement explosif (selon la Directive 94/9/EC).
- Construction
- Chute de hauteur
- EN 795:2012