/content/sps/fr/fr/search-results.html

Combisafe

Système de chargement COMBISAFE MkII

Le système de chargement COMBISAFE® MkII a été conçu pour empêcher les chutes de hauteur lors du chargement et du déchargement des équipements se trouvant sur une plate-forme de camion de livraison.

Le système de chargement COMBISAFE® MkII a été conçu pour empêcher les chutes de hauteur lors du chargement et du déchargement des équipements se trouvant sur une plate-forme de camion de livraison. Doté du NOUVEAU système d?ancrage SkyReach intégrant un dispositif d?arrêt de chute rétractable, il se raccorde au harnais porté par l?opérateur.

Conditionnée et livrée à plat, sans aucun boulon et avec pieds remplaçables et ajustables, la nouvelle base de support modulaire du système de chargement COMBISAFE permet d?empiler les unités démontées.

Chaque système comprend une embase lestée avec 1 500 kg de lest préfabriqué pouvant être remplacé par d?autres matériaux tels que du gravier rond de 10 mm* bien compacté ou du béton coulé sur site.

* En utilisation, le lestage doit peser au moins 1 500 kg

  • Homologué CE selon la norme EN 795:2012 Type E par DEKRA EXAM GmbH
  • Le système de chargement MkII standard offre à l?opérateur un point d?ancrage situé à 5,9 m du niveau du sol.
  • Peut être livré à plat pour auto-assemblage
  • 1 500 kg de lest suffisent désormais, donc plus rapide à installer et plus léger à déplacer si nécessaire une fois totalement assemblé
  • La base ne présente aucune tige ni boulon, permettant un assemblage et un démontage rapides et simples
  • Démontable en unités facilement empilables, permettant de simplifier le transport et d?occuper moins de place de stockage
  • Peut être utilisé sur site ou sur la zone de chargement
  • L?ajustement à l?horizontale de l?unité est assuré par des pieds réglables/remplaçables (jusqu?à 5°). Ceux-ci peuvent être remplacés facilement s?ils sont endommagés.
  • Supports disponibles pour éléments de coffrage
  • Les supports standard pour éléments de coffrage élargissent les possibilités de choix de lestage et permettent d?utiliser par exemple du gravier rond de 10 mm (compacté) ou du béton coulé sur place*
* En utilisation, le lestage doit peser au moins 1 500 kg