/content/sps/fr/fr/search-results.html

Combisafe

Système POWER POST

Le POWER POST se fixe sans ancrage entre les sols en béton et les soffites pour garantir une installation sûre et rapide des protections de bordures.

Le POWER POST se fixe sans ancrage entre les sols en béton et les soffites pour garantir une installation sûre et rapide des protections de bordures.
Son système de compression exclusif applique une force de 7,0 kN conforme à la norme EN 13374 ; il est en outre très simple à installer et à ajuster, même lorsque des barrières à maille en acier de double hauteur sont mises en place.
Le POWER POST peut être fixé par ancrage mécanique dans la dalle et le soffite, dans les endroits exposés à des vents extrêmes, comme les constructions élevées. Il peut également être utilisé avec un ancrage avec socle soudé et manchon en plastique dans les constructions à châssis en acier

L?installation utilisant uniquement la friction applique une force de compression de 7,0 kN pour le montage en toute sécurité des barrières de double hauteur.

  • Réglage aisé de la compression, même lorsque les barrières ou le filet sont en place
  • Réglage rapide de la hauteur jusqu?à 3,5 m maxi (4,2 avec l?extension POWER POST)
  • Poteau télescopique avec unité de compression pour fixation friction/friction entre le sol et le soffite
  • Ancrage mécanique en option avec le Socle pour POWER POST
  • Un indicateur de compression visuel permet un contrôle de sécurité intégré
  • Montage rapide à un seul homme avec la clé à chocs pneumatique
  • Conforme à la norme EN 13374, Classe A
  • L?indicateur de niveau assure la précision du montage vertical

Autres

  • Équipements
    • Réglage rapide de la hauteur jusqu?à 3,5 m maxi (4,2 avec l?extension POWER POST)
    • Un indicateur de compression visuel permet un contrôle de sécurité intégré
    • L?installation utilisant uniquement la friction applique une force de compression de 7,0 kN pour le montage en toute sécurité des barrières de double hauteur.
    • Montage rapide à un seul homme avec la clé à chocs pneumatique
    • Ancrage mécanique en option avec le Socle pour POWER POST
    • L?indicateur de niveau assure la précision du montage vertical
    • Réglage aisé de la compression, même lorsque les barrières ou le filet sont en place
    • Conforme à la norme EN 13374, Classe A
    • Poteau télescopique avec unité de compression pour fixation friction/friction entre le sol et le soffite

Autres

  • Équipements
    • Réglage rapide de la hauteur jusqu?à 3,5 m maxi (4,2 avec l?extension POWER POST)
    • Un indicateur de compression visuel permet un contrôle de sécurité intégré
    • L?installation utilisant uniquement la friction applique une force de compression de 7,0 kN pour le montage en toute sécurité des barrières de double hauteur.
    • Montage rapide à un seul homme avec la clé à chocs pneumatique
    • Ancrage mécanique en option avec le Socle pour POWER POST
    • L?indicateur de niveau assure la précision du montage vertical
    • Réglage aisé de la compression, même lorsque les barrières ou le filet sont en place
    • Conforme à la norme EN 13374, Classe A
    • Poteau télescopique avec unité de compression pour fixation friction/friction entre le sol et le soffite
  • Équipements : Réglage rapide de la hauteur jusqu?à 3,5 m maxi (4,2 avec l?extension POWER POST)|Un indicateur de compression visuel permet un contrôle de sécurité intégré|L?installation utilisant uniquement la friction applique une force de compression de 7,0 kN pour le montage en toute sécurité des barrières de double hauteur.|Montage rapide à un seul homme avec la clé à chocs pneumatique|Ancrage mécanique en option avec le Socle pour POWER POST|L?indicateur de niveau assure la précision du montage vertical|Réglage aisé de la compression, même lorsque les barrières ou le filet sont en place|Conforme à la norme EN 13374, Classe A|Poteau télescopique avec unité de compression pour fixation friction/friction entre le sol et le soffite
Guides et manuels
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Power Post System Guide Rapide
application/pdf 363.58 KB
8/20/2021
363.58 KB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Power Post System Guide Rapide
363.58 KB
8/20/2021
363.58 KB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Power Post System Guide Rapide
363.58 KB
8/20/2021