Combisafe
Filet de sécurité "éventail"
Le filet de sécurité "éventail" est la dernière innovation en matière de protection en hauteur.
- Le filet de sécurité "éventail" utilise un filet de Classe B1
- Chaque filet est livré en standard avec un maillage de 60 x 60 mm et un filet paregravats de 20 mm x 20 mm.
- Rattrape, absorbe et retient les gravats depuis une hauteur de 6 m.
- Absorbe jusqu?à 4,4 kJ d?énergie
- Facilement repositionnable
- Conforme à la norme EN 1263.
- L?élasticité du filet, combinée à une légère déformation du cadre, empêche les objets de rebondir ou de se briser ce qui occasionnerait un danger pour les personnes ou les biens en contrebas.
- Le filet à couches combinées permet de retenir des gravats de dimensions beaucoup plus réduites.
- Les éventails peuvent être repliés pour récupérer les objets tombés.
Autres
- Équipements
- Le filet de sécurité "éventail" utilise un filet de Classe B1
Autres
- Équipements
- Le filet de sécurité "éventail" utilise un filet de Classe B1
- Équipements : Le filet de sécurité "éventail" utilise un filet de Classe B1