Harnais, ceintures de maintien et accessoires
Harnais Miller Revolution Premium R5 (EUR)
Harnais complet 3 points Révolution pour Télécoms, Electricité et Caténaires équipé de boucles automatiques, d'une ceinture de maintien pivotante et d'un dosseret de protection ErgoArmor.
Caractéristiques principales
Quand l'innovation et le design révolutionnent le harnais antichute.
Harnais complet 3 points à utiliser avec un dispositif d'antichute et un point d'amarrage adapté. La solution parfaite pour les Télécoms, l'intervention sur Eolienne, l'électricité et les caténaires. Les axes pivotants PivotLink se situent au niveau des hanches pour une plus grande liberté de mouvement de l'utilisateur, surtout lorsque ce dernier accède à des structures nécessitant de monter ou descendre. La ceinture de maintien pivotante permet à l'utilisateur de se déplacer latéralement ou vers l'arrière sans aucune gêne. Une gamme de nombreux accessoires est disponible, à clipper directement sur le Pivot Link.
Harnais disponible en 2 versions de sangle :
Sangles DualTech : facile à mettre grâce à sa sangle double face distincte de chaque côté par ses couleurs et ses textures très contrastées. Conçue avec une mémoire de forme pour un meilleur ajustement sur l'utilisateur.
Sangles DuraFlex : Les sangles extensibles et brevetées en élastomère s'adaptent à la morphologie de l'utilisateur, le laissant complètement libre de ses mouvements.
Secteurs d'activité recommandés
- Energie
Risques
- Chute de hauteur
Réglementations
- Conformes à la norme EN 361 et EN 358.
Informations de garantie
Noséquipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pourassurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confortexceptionnel.
Nos sitesde production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® bySperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre auxdemandes des clients les plus exigeants.