Harnais, ceintures de maintien et accessoires
Harnais Miller Revolution Premium R6 (EUR)
Harnais complet 4 points à utiliser avec un dispositif d'antichute et un point d'amarrage adapté.
Caractéristiques principales
Quand l'innovation et le design révolutionnent le harnais antichute.
Harnais complet 4 points à utiliser avec un dispositif d'antichute et unpoint d'amarrage adapté. La solution parfaite pour les Télécoms, l'interventionsur Eolienne, l'électricité et les caténaires. Les axes pivotants PivotLink sesituent au niveau des hanches pour une plus grande liberté de mouvement del'utilisateur, surtout lorsque ce dernier accède à des structures nécessitantde monter ou descendre. La ceinture de maintien pivotante permet àl'utilisateur de se déplacer latéralement ou vers l'arrière sans aucune gêne. Unegamme de nombreux accessoires est disponible, à clipper directement sur lePivot Link.
Harnais disponible en 2 versions de sangle :
Sangles DualTech : facile à mettre grâce à sa sangle double facedistincte de chaque côté par ses couleurs et ses textures très contrastées.Conçue avec une mémoire de forme pour un meilleur ajustement sur l'utilisateur.
Sangles DuraFlex : Les sangles extensibles et brevetées en élastomères'adaptent à la morphologie de l'utilisateur, le laissant complètement libre deses mouvements.
Secteurs d'activité recommandés
- Energie
Risques
- Chute de hauteur
Réglementations
- Conforme à la norme EN 361 et EN 358
Informations de garantie
Noséquipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pourassurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confortexceptionnel.
Nos sitesde production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® bySperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre auxdemandes des clients les plus exigeants.