Harnais, ceintures de maintien et accessoires
Harnais Miller Ropax (EUR)
Le harnais ROPAX est idéal pour les accès difficiles en milieu industriel, les opérations de sauvetage et des forces spéciales. Il peut être utilisé en association avec une sellette et un bloqueur d'ascension.
Caractéristiques principales
La forme en V des bretelles a été repensée pour écarter les sangles du cou, évitant ainsi toute irritation due à leur frottement.
Productivité optimisée : Une sangle détachable au niveau de la poitrine permet de positionner correctement le bloqueur à la verticale pour faciliter l'ascension.Mise en place et utilisation facile. Les cuissardes et les points d'amarrages sont clairement identifiés.
Résistance à l'abrasion et aux produits chimiques : La sangle en polyester noire et les composants en acier inoxydable garantissent une durée de vie accrue.
Adaptabilité : Le raccordement d'une sellette fait de ce harnais un harnais multi-usages.
Secteurs d'activité recommandés
- Energie
- Energie Eolienne
Risques
- Chute de hauteur
Réglementations
- Conforme aux normes EN358, EN813 et EN361
Informations de garantie
Noséquipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pourassurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confortexceptionnel.
Nos sitesde production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® bySperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre auxdemandes des clients les plus exigeants.