Harnais, ceintures de maintien et accessoires
Harnais "Tower Harness" Miller (EUR)
Harnais très résistant, conçu pour un confort et un soutien optimal, avec ceinture et cuissardes. Il a été spécialement conçu pour le travail sur les tours et intègre une ceinture de maintien large et confortable.
Caractéristiques principales
• Harnais 4 points avec ceinture et cuissardes
• Sangle résistante de grande qualité pour une durée de vie prolongée
• Ceinture de maintien large et confortable
• Anneaux dorsal et bretelles
Secteurs d'activité recommandés
- Energie
Risques
- Chute de hauteur
Réglementations
- Conforme aux normes EN358, EN813 et EN361
Informations de garantie
Noséquipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pourassurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confortexceptionnel.
Nos sitesde production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® bySperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre auxdemandes des clients les plus exigeants.