Longes
Longes avec absorbeur d'énergie pour arête vive Miller (EUR)
Il renforce votre sécurité dès lors que vous travaillez en hauteur et à proximité d'arêtes. Absorbeur d'énergie intégré qui assure que la force d'impact ne dépasse jamais 6 kN.
Caractéristiques principales
* Longe de sécurité d'un Ø de 12 mm testée sur arêtes : répond à toutes les situations de travaux en hauteur.
* Une offre variée de terminaisons permet à l'utilisateur de se connecter en toute sécurité.
* Les longes fourches (en Y) sont tout spécialement conçues pour l'ascension car elles permettent à l'utilisateur de grimper en restant constamment connecté.
Caractéristiques de la longe Manyard : La longe antichute Manyard® Edge a été testée sur arête. Le modèle Manyard® Edge est équipé d'un absorbeur d'énergie, d'un témoin de chute intégré et d'une conception tubulaire spécifique vert avec liseré noir pour identifier le produit.
Secteurs d'activité recommandés
- Construction
- Energie Eolienne
Risques
- Chute de hauteur
Réglementations
- Conforme aux normes EN355 / EN 354
Informations de garantie
Noséquipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pourassurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confortexceptionnel.
Nos sitesde production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® bySperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre auxdemandes des clients les plus exigeants.