Longes
HandZup®
Ajouter Miller HandZup est un système unique breveté de maintien au poste de travail (EN358) permettant à l'opérateur de travailler les mains libres en toute confiance.
Avantages :
• Ergonomique - Souple - Longe interchangeable - ultra résistant
• Un design spécialement étudié pour une grande maniabilité et plus de confort pendant le travail
• Quelques secondes suffisent pour régler rapidement et précisément la longe dans la position idéale de maintien au travail.
• un sytème économique par : il n'est plus nécessaire de changer le système complet lorsque seule la drisse est usée. La drisse peut être remplacée par l'utilisateur quand cela est nécessaire.
• Une corde deux fois plus durable : la nouvelle corde tressée en polyamide est deux fois plus résistante qu'une drisse ordinaire.
Caractéristiques :
• 2 flasques en aluminium
• Poignée ABS
• Compartiment aluminium
• Came pivotante en acier inoxydable
• Corde tressée 100 % polyamide, diamètre 12 mm , avec ou sans gaine
• Gaine plastique protégeant l'extrémité de la corde
• Vis de verrouillage optionnelle repositionnable