Longes
Longes Manyard avec absorbeur d'énergie Miller ME82 (EUR)
Longe avec absorbeur d'énergie – longe intégrale avec 2 mousquetons à vis en acier galvanisé.
Caractéristiques principales
Une élasticité unique.
Un clip de fixation sur le harnais permet de maintenir la longe Manyard® lorsqu’elle n’est pas utilisée.
Son matériau central unique absorbeur d’énergie réduit la force d’impact sur le corps. Sangle extérieure extensible.
Le témoin de chute unique indique clairement qu’une chute s’est produite précédemment et signale la nécessité de mettre la longe hors service.
Inspection visuelle fiable : Le matériau central rouge indique, lorsqu’il est visible, que le revêtement extérieur est abîmé ou usé, et impropre à l’usage.
Le traitement protecteur TEFLON® haute technologie de la gaine extérieure aide à prolonger la durée de vie de la longe Manyard®.
Avantages :
Légère et facile à utiliser, la longe Manyard extensible est idéale pour la maintenance des grues. Lorsqu’elle est rétractée, la longe Manyard® réduit les risques de trébuchement, de déchirement ou d’entraînement. Son matériau central unique absorbeur d’énergie réduit la force d’impact sur le corps.
Secteurs d'activité recommandés
- Construction
Risques
- Chute de hauteur
Réglementations
- Conforme à la norme EN355
Informations de garantie
Noséquipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pourassurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confortexceptionnel.
Nos sitesde production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® bySperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre auxdemandes des clients les plus exigeants.