Longes
Longes Manyard avec absorbeur d'énergie Miller ME86 (EUR)
Longe avec absorbeur d'énergie – équipée d’un mousqueton d’échafaudage (ML00) ouverture 63 mm et d’un mousqueton à vis en acier galvanisé ouverture 18 mm.
Caractéristiques principales
Une élasticité unique.
Un clip de fixation sur le harnais permet de maintenir la longe Manyard® lorsqu’elle n’est pas utilisée, limitant ainsi les risques de trébuchement.
Son matériau central unique absorbeur d’énergie réduit la force d’impact sur le corps. Revêtement extérieur très robuste.
Le témoin de chute unique pour indiquer qu’une chute s’est produite et doit être remplacé.
Inspection visuelle fiable : Le matériau central rouge indique, lorsqu’il est visible, que le revêtement extérieur est abîmé ou usé, et impropre à l’usage.
Le traitement protecteur TEFLON® haute technologie de la gaine extérieure aide à prolonger la durée de vie de la longe Manyard.
Avantages :
Légère et facile à utiliser, la longe extensible Manyard est idéale pour la maintenance des grues. En se contractant, le matériau de la longe a absorbé l’impact de la chute. Son matériau central unique absorbeur d’énergie réduit la force d’impact sur le corps.
Secteurs d'activité recommandés
- Construction
Risques
- Chute de hauteur
Réglementations
- Conforme à la norme EN355
Informations de garantie
Noséquipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pourassurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confortexceptionnel.
Nos sitesde production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® bySperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre auxdemandes des clients les plus exigeants.