Coulisseaux sur corde et lignes de vie verticales
Double Croche et double poignée Jumar Miller (EUR)
L'ascendeur double poignée Jumar permet et facilite l'ascension sur corde. Le modèle Double Croche permet en outre de pouvoir travailler pendant l'ascension et de pouvoir redescendre à tout moment.
Caractéristiques principales
Ces poignées métalliques se fixent sur la corde et s'utilisent avec la technique « Foot-Lock » en élagage.
La poignée Jumar ne convient que pour l'ascension.
Par contre la Double Croche offre la possibilité, en plus de l'ascension de l'arbre, de pouvoir descendre rapidement en cas de danger (second cordage pouvant être mis en place très facilement), et de pouvoir travailler lors de l'ascension (normée en tant que point d'ancrage EN 795B).
Secteurs d'activité recommandés
- Industrie Forestière
- Services municipaux
Risques
- Chute de hauteur
Réglementations
- Conformes aux normes EN 567 et EN 795 B pour la Double Croche
Informations de garantie
Noséquipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pourassurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confortexceptionnel.
Nos sitesde production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® bySperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre auxdemandes des clients les plus exigeants.