/content/sps/fr/fr/search-results.html

Coulisseaux sur corde et lignes de vie verticales

Rocker antichute mobile sur cordage (EUR)

Ce coulisseau léger sert de dispositif antichute lors d'un accès sur cordes.

Caractéristiques principales

Le modèle ROCKER constitue une révolution en termes de sécurité pour les équipes de sauvetage et d'intervention et celles nécessitant des accès professionnels et techniques par corde, partout dans le monde. Récemment, le modèle ROCKER s'est vu qualifier de meilleur équipement dans le domaine de la protection personnelle, pour tout ce qui concerne les investigations et les accès professionnels au moyen d'une corde.
Il offre en outre une stabilité hors pair.
Coulisseau antichute automatique et manuel simple à utiliser.
Réglage de la longueur pour longe de positionnement.
Dispositif de blocage à poulie.

Avantages :


Système d'arrêt de chute léger et polyvalent conçu pour les accès techniques au moyen d'une corde.



Secteurs d'activité recommandés

  • Other
  • Industrie chimique
  • Protection Anti-feu
  • Industrie Manufacturière
  • Exploitation minière
  • Pétrole et gaz
  • Nucléaire

Risques

  • Chute de hauteur

Réglementations

  • Conforme aux normes EN-353-2 et EN-358

Informations de garantie

Noséquipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pourassurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confortexceptionnel.

Nos sitesde production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® bySperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre auxdemandes des clients les plus exigeants.