Coulisseaux sur corde et lignes de vie verticales
Coulisseau sur corde amovible RG 500 MultiRun
Coulisseau sur corde amovible pour Energie et Teacutel eacute:coms: destineacute: aux personnes qui doivent ameacute: liorer la productivity eacute: et la seacute:curit eacute: sur le chantier.
Que ce soit lors de l&rsquo:installation ou de l&rsquo:accè:s au chantier, l&rsquo:ergonomie coulissante du dispositif offre une plus grande liberté: de mouvement sans compromettre la sé:curité:. Grâ:ce à: une corde amovible, l&rsquo:utilisateur peut choisir le type de corde utilisé:e.
En acier inoxydable, il se fixe sur une corde de Ø: 12 mm. La longueur de corde varie selon le modè:le. Convient pour les applications de sauvetage. Conforme à: la norme EN 353-2:2002. Peut ê:tre utilisé: comme dispositif de ré:glage de la corde (EN 12841/A:2006) ou dispositif d'ancrage (EN 795/B:2012) 18 kN.