Enrouleur à rappel automatique
Enrouleurs à rappel automatique Miller testés sur arêtes.
Souvent présent dans le monde du travail en hauteur, le danger de défaillance sur une arête est pourtant relativement ignoré.
Caractéristiques principales
Un produit convient à toutes les situations de travail en hauteur :
o Produit adapté pour tout les facteurs de chute 0,1 & 2.
o Produits testés sur arêtes grace à la sangle renforcée : utilisation horizontale possible sans restrictions.
o TurboLite Edge testé à 140 kg (même en FF2 “niveau des pieds”), Scorpion Edge tested at 100 kg.
2 gammes disponibles : TurboLite Edge (longueur 2 m) et le Scorpion Edge (longueur 2,7 m).
Secteurs d'activité recommandés
- Construction
- Pétrole et gaz
- Sidérurgie et Métallurgie
- Energie
- Energie Eolienne
Risques
- Espace confiné
- Chute de hauteur
Réglementations
- EN 360 - Enrouleurs à rappel automatique
- VG 11.085 - Facteur de chute 2
- VG 11.060 - produits testés sur arêtes
- VG 11.062 - 140 kgs
Informations de garantie
Nos équipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pour assurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confort exceptionnel.
Nos sites de production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® by Honeywell est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre aux demandes des clients les plus exigeants.