Produits industriel fixes
Sensepoint XCD RTD
Surveillance à distance des gaz toxiques en zones de classe 1, div. 2 tout en réduisant les coûts d'entretien, de formation et globaux de la surveillance des gaz. • Résumé des caractéristiques
.
Sensepoint XCD RTD de Honeywell Analytics facilite le travail de votre équipe chargée de l'entretien et sa maîtrise des délais et du budget en matière de surveillance des gaz toxiques en zones de classe I,div. 2.Vous pouvez monter l'unité jusqu'à 30 m du transmetteur pour obtenir une couverture maximale de la détection de gaz dans des zones difficiles d'accès où lorsque le capteur n'est pas visible, comme dans des zones confinées en hauteur ou près du sol, ou bien en dehors de la pièce surveillée.XCD RTD offre une flexibilité et des performances inégalées grâce à son écran facilement identifiable (feux de circulation) qui présente les états de sécurité, ses options de communication et de montage et son diagnostic intégré.Améliorez votre retour sur investissement avec les avantages pratiques du XCD RTD.Les capteurs de gaz toxiques et d'oxygène Sensepoint détectent une grande variété de gaz industriels sur des plages de mesure communes, ce qui offre la flexibilité à votre système de surveillance des gaz, limite les coûts des pièces de rechange et étend la portée de votre réseau de sécurité..
La surveillance des gaz à distance n'a jamais été aussi facile et abordable.Montez le capteur comme illustré et consultez l'état de sécurité via le grand écran tricolore sur le transmetteur, jusqu'à 30 m de distance du capteur.Les avantages de ce système de surveillance à distance sont la sécurité accrue et la réduction du temps d'entretien.Inutile pour votre équipe de grimper sur des échelles ou d'utiliser des équipements spéciaux pour lire les concentrations de gaz ou pour réaliser un audit de sécurité.De plus, les capteurs amovibles Sensepoint XCD RTD réduisent les temps d'arrêt et éliminent le besoin d'une formation spécialisée.
Caractéristiques/avantages supplémentaires :
Réduction du coût de fonctionnement tout au long de la durée de vie du produit
• Réduction des coûts de stockage et d'approvisionnement avec la plate-forme d'émission commune
• Utilisation non intrusive par un seul opérateur réduisant les coûts d'entretien
• Entretien simplifié avec les capteurs enfichables amovibles.
• Réduction des temps d'inspection et de formation avec l'affichage tricolore de type « feux de signalisation », qui permet de connaître instantanément l'état de sécurité
• Simplification de l'installation et de la configuration grâce aux commutateurs magnétiques non intrusifs.
Gain de flexibilité, de fiabilité et de performances.
• Élément de détection des gaz jusqu'à 30 m du transmetteur, montage dans les zones les plus difficiles d'accès
• Limitation de la probabilité d'une erreur humaine grâce au diagnostic intégré et à l'affichage facile à lire
• Protection contre la pénétration de poussière/d'eau avec le boîtier en aluminium ou acier inoxydable IP66/67
• Fausses alarmes évitées avec la désactivation automatique lors des interventions d'entretien
• Sortie puits ou source 4-20 mA sélectionnable, configuration intégrée ou distante
• Gamme complète d'accessoires et d'options pour vous permettre de choisir le système de surveillance à distance adapté à votre application
Autres
- Équipements
- La plate-forme d'émission commune réduit les coûts de stockage et d'approvisionnement
- Fausses alarmes évitées avec la désactivation automatique lors des interventions d'entretien
- Couverture maximale dans les zones difficiles d'accès
Autres
- Équipements
- La plate-forme d'émission commune réduit les coûts de stockage et d'approvisionnement
- Fausses alarmes évitées avec la désactivation automatique lors des interventions d'entretien
- Couverture maximale dans les zones difficiles d'accès
- Équipements : La plate-forme d'émission commune réduit les coûts de stockage et d'approvisionnement|Fausses alarmes évitées avec la désactivation automatique lors des interventions d'entretien|Couverture maximale dans les zones difficiles d'accès