/content/sps/fr/fr/search-results.html

Les produits portables

Honeywell Transmission Risk Air Monitor

Nouveau moniteur économique, destiné aux écoles et restaurants qui émet une alarme en présence de conditions susceptibles d'accroître le risque d'exposition à une transmission virale par l'air respiré dans un espace intérieur*

Aperçu
Honeywell présente son nouveau moniteur économique, destiné aux écoles et restaurants qui émet une alarme en présence de conditions susceptibles d'accroître le risque d'exposition à une transmission virale par l'air respiré dans un espace intérieur.*
 
Le moniteur d'air à risque de transmission Honeywell est un appareil portable facile à déployer qui mesure le dioxyde de carbone et comporte un système exclusif d'alerte de présence de risque basé sur les différents niveaux d'activité dans une pièce. Cela permet aux utilisateurs finaux d'améliorer de manière proactive la ventilation intérieure, qui selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies1, peut aider à réduire la propagation de certaines maladies et à atténuer le risque d'exposition des occupants d'un bâtiment.
 
Des études menées par des scientifiques à l'Université du Colorado2,3 ont révélé qu'une vérification en temps réel de la qualité de l'air ambiant intérieur peut être un indicateur de risque accru de transmission virale par l'air respiré, utilisant différents facteurs basés sur les niveaux de risque tels que les niveaux de concentration de CO2 et le type d'activité humaine exercée dans la zone.* En utilisant ces directives et les algorithmes de Honeywell, nous avons identifié des conditions de qualité de l'air qui sont influencées par les activités courantes et des variables telles que la taille moyenne de la pièce, le nombre de personnes présentes, la fréquence de respiration et la durée. L'appareil intègre trois paramètres préprogrammés d'activité intérieure : activité faible (salles de cinéma, bibliothèques, salles de classe), modérée (restaurants, bureaux, petites cliniques) et importante (salles de gym, salles omnisports couvertes, centres de loisirs). Il est recommandé pour les espaces de 74 à 93 mètres carrés. Pour chaque paramètre, le moniteur fournit des indications à la façon d'un feu tricolore (vert, orange ou rouge) et à l'aide d'une alarme sonore, afin que les utilisateurs soient informés de la présence de conditions susceptibles d'accroître le risque de transmission virale par l'air respiré, en se basant sur les niveaux de CO2 détectables.

Caractéristiques et avantages :
  • Surveillance du dioxyde de carbone, de la température et de l'humidité relative
  • Utilisation d'un capteur infrarouge non dispersif (NDIR) pour une surveillance plus précise
  • Trois paramètres préprogrammés d'activité intérieure (Faible/Modérée/Importante)
  • Indication visuelle de type feu tricolore (Vert/Jaune/Rouge)
  • Alarme sonore : un bip pour une alarme moyenne ; deux bips pour une alarme élevée
  • Petite taille et poids léger
  • Réglage avec un seul bouton facile d'utilisation
  • Autonomie de 10 heures de la batterie au lithium-ion rechargeable
  • Garantie limitée d'un an du produit  
 
Références :
  1. Ventilation des bâtiments | CDC
  2. Outil de mesure de la transmission de la COVID-19 par l'air respiré disponible | CIRES (colorado.edu)
  3. Exhaled CO2 as COVID-19 infection risk proxy for different indoor environments and activities, Sept. 2020, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.09.20191676v1
 
*Le moniteur d'air à risque de transmission de Honeywell (HTRAM) analyse des conditions spécifiques de qualité de l'air et avertit l'utilisateur en présence de conditions susceptibles d'accroître le risque d'exposition à une transmission viral par l'air respiré. Il n'empêche pas et ne réduit pas la transmission du virus, ni ne restreint les virus pouvant être présents, et il ne détecte et ne signale pas non plus la présence d'un virus quel qu'il soit, y compris mais sans pour autant s'y limiter la présence de la COVID-19. Le HTRAM ne repousse et ne détruit pas les microorganismes, virus, bactéries ou germes.
  • Il relève de l'entière responsabilité de l'acheteur (1) de déterminer l'adéquation du HTRAM pour une utilisation dans le cadre de son application, (2) d'utiliser le HTRAM conformément au mode d'emploi et à toute autre instruction fournie par Honeywell, (3) de déterminer, en se basant sur l'expérience et l'expertise de l'acheteur et sur d'autres outils disponibles, l'adéquation de tout produit ou service qu'il peut proposer ou recommander à l'utilisateur final.
  • L'acheteur a pour responsabilité de déterminer si l'utilisation de l'appareil est appropriée en vertu des directives réglementaires. De même, il a pour responsabilité de déterminer si le HTRAM est soumis à tout programme de remboursement gouvernemental.
  • Toute recommandation ou assistance fournie par Honeywell concernant l'utilisation ou le fonctionnement du HTRAM, par le biais de notre documentation, du site Web de Honeywell ou autrement, ne saura être considérée comme une assurance ou garantie quelle qu'elle soit, expresse ou implicite, et ces informations sont acceptées aux propres risques de l'acheteur et sans engager la moindre obligation ou responsabilité pour Honeywell.
  • Les informations que nous fournissons dans la présente fiche technique sont considérées comme étant exactes et fiables au moment de la rédaction de la présente. Toutefois, les caractéristiques peuvent changer sans préavis et Honeywell n'endossera aucune responsabilité quant à leur utilisation.
  • Honeywell décline toutes les garanties implicites, notamment celles de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Honeywell ne saura en aucun cas être tenue pour responsable de dommages indirects, particuliers, accessoires ou immatériels, ou de pertes de bénéfices ou de revenus.
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
HTRAM-AD-EU
alt
HTRAM-AD-USC
alt
HTRAM-EXTW-2Y
alt
HTRAM-SSRT-1YSA
alt
HTRAM-SSRT-2YSA
alt
HTRAM-SSRT-3YSA
alt
HTRAM-SSRT-4YSA
alt
HTRAM-V1-W
alt
HTRAM-V2-BUNDLE
alt
HTRAM-V2-W
Image
SKU
Description
alt
HTRAM-AD-EU
alt
HTRAM-AD-USC
alt
HTRAM-EXTW-2Y
alt
HTRAM-SSRT-1YSA
alt
HTRAM-SSRT-2YSA
alt
HTRAM-SSRT-3YSA
alt
HTRAM-SSRT-4YSA
alt
HTRAM-V1-W
alt
HTRAM-V2-BUNDLE
alt
HTRAM-V2-W