Gants anticoupure
SHARPFLEX
Gants tricotés à haute résistance aux coupures (niveau 5 à EN 388).
Caractéristiques principales
CONFORT
La technique de tricotage offre aux gants un port parfait, limite la pénétration de poussières et offre un toucher agréable. Le dos aéré améliore la respiration de la peau.
RÉSISTANCE & SÉCURITÉ
La composition du gant offre une protection constante, fiable et sécurisante contre les risques élevés de coupure. Existe en version textile, latex, mousse de nitrile et PU.
HYGIÈNE
La couleur sombre garantit une utilisation prolongée.
Secteurs d'activité recommandés
- Construction
- Industrie Manufacturière
- Exploitation minière
- Pétrole et gaz
- Sidérurgie et Métallurgie
Risques
- Coupure / perforation
Réglementations
- EN 420-2003 - Exigences générales
- EN 388-2003 - Risques mécaniques
- EN 407-2004 - Risques thermiques
Marque d'origine
Informations de garantie