Gants jetables
Dermatril
Gants à usage unique en nitrile. Produits de catégorie 3 (EN 374).
Caractéristiques principales
CONFORT
Leur finition lisse offre une excellente dextérité. L'intérieur poudré facilite la mise en place et le retrait.
RÉSISTANCE
Le nitrile est idéal pour les applications impliquant des substances grasses et résiste mieux que le latex aux contraintes mécaniques. Résistant à une multitude de substances cytostatiques.
Résistance aux virus conforme à la norme EN61340-5-1
SÉCURITÉ
Sans latex naturel ni substances allergisantes telles que les thiurames, la résine ou le silicone.
Secteurs d'activité recommandés
- Industrie chimique
- Restauration
- Secteur médical
- Industrie pharmaceutique
Risques
- Risque biologique
- Produits chimiques
- Contamination
Réglementations
- EN 420:2003 - Exigences générales
- EN 388:2003 - Risques mécaniques
- EN 374 - Risques chimiques