/content/sps/fr/fr/search-results.html

Gants universels

ABRATEX

Gant tricoté en polyamide (extérieur) et coton (intérieur). Résistance aux coupures (niveau 2 - EN 388).

Caractéristiques principales

La gamme Abratex propose des gants légers et lourds tricotés en polyamide et coton (jauges 13 et 10). Version avec ou sans picots PVC.
CONFORT
La technique de tricotage utilisée confère à ce gant un maintien idéal. Elle empêche les salissures de s'introduire et offre en même temps une bonne dextérité.L'intérieur en coton limite la transpiration et accroît le sentiment de confort.
RÉSISTANCELe mélange des deux fibres, polyamide et coton, confère une meilleure résistance à l'abrasion et aux coupures.
HYGIÈNELe coloris blanc renforce les propriétés de ces gants en matière d'hygiène et de propreté. Version verte pour les applications salissantes.



Secteurs d'activité recommandés

  • Industrie Manufacturière
  • Sidérurgie et Métallurgie
  • Transport
  • Energie Eolienne

Risques

  • Abrasion
  • Environnement extrême
  • Glissement

Réglementations

  • EN 420-2003 - Exigences générales
  • EN 388-2003 - Risques Mécaniques

Marque d'origine

Riby

Informations de garantie

Honeywell Safety Products garantit que les gants de protection Honeywell sont exempts de tout défaut, tant dans les matériaux utilisés que dans leur fabrication. Cette garantie limitée ne couvre pas les produits ou les composants ayant fait l'objet d'une modification, ayant été mal utilisés, détournés de leur emploi, altérés ou mal entretenus ou dont un composant contenant du caoutchouc ou tout autre élastomère aurait subi une détérioration au fil du temps. Cette garantie limitée ne couvre pas les dégâts, les pertes ou les dépenses consécutifs aux dommages causés par accident, par une mauvaise utilisation, par une maintenance inappropriée, par une utilisation ou une mauvaise utilisation du produit.