/content/sps/fr/fr/search-results.html

Gants universels

ARATHERMA

Gants de protection thermique en Kevlar® ou Nomex®. (Protection assurée entre 250 °C et 350 °C)

Caractéristiques principales

La gamme Aratherma propose des gants tricotés de poids moyen et lourd 100 % Kevlar® ou Nomex ®.
CONFORT
La technique de tricotage utilisée confère à ces gants un confort idéal. Elle empêche les salissures de s'introduire et offre en même temps une bonne dextérité.Les gants sont ambidextres et donc plus économiques.La doublure en coton confère aux gants une meilleure résistance mécanique et absorbe la transpiration des mains, ce qui offre un meilleur confort.
RÉSISTANCE
Le mélange du coton avec le Kevlar® ou le Nomex® améliore la résistance des gants aux coupures et la résistance thermique (chaleur de contact).La qualité des matériaux utilisés constitue une barrière efficace contre les objets lourds et tranchants.



Secteurs d'activité recommandés

  • Industrie Manufacturière
  • Sidérurgie et Métallurgie

Risques

  • Thermique

Réglementations

  • EN 420-2010 - Exigences générales
  • EN 388-2003 - Risques mécaniques
  • EN 407-2004 - Risques thermiques

Marque d'origine

Perfect Fit

Informations de garantie

Honeywell Safety Products garantit que les gants de protection Honeywell sont exempts de tout défaut, tant dans les matériaux utilisés que dans leur fabrication. Cette garantie limitée ne couvre pas les produits ou les composants ayant fait l'objet d'une modification, ayant été mal utilisés, détournés de leur emploi, altérés ou mal entretenus ou dont un composant contenant du caoutchouc ou tout autre élastomère aurait subi une détérioration au fil du temps. Cette garantie limitée ne couvre pas les dégâts, les pertes ou les dépenses consécutifs aux dommages causés par accident, par une mauvaise utilisation, par une maintenance inappropriée, par une utilisation ou une mauvaise utilisation du produit.