Gants universels
GemoMech
Gants tricotés polyamide. Enduction mousse de nitrile.
Caractéristiques principales
CONFORT
Les mailles serrées confèrent à ce gant un maintien idéal. Elles empêchent la saleté de s'introduire et offrent en même temps une bonne dextérité. Le polyamide non pelucheux est idéal pour les travaux de précision. Le dos aéré assure une excellente respirabilité.
RÉSISTANCE
L'enduction nitrile assure une excellente résistance à l'abrasion et une imperméabilité aux produits huileux.
HYGIÈNE
Grâce à leur enduction noire, ces gants se salissent moins facilement et durent ainsi plus longtemps.
Secteurs d'activité recommandés
- Construction
- Industrie Manufacturière
Risques
- Abrasion
Réglementations
- EN 420:2003 - Exigences générales
- EN 388:2003 - Risques mécaniques