Gants techniques
CHAINEXIUM
Cotte de mailles (4 mm) en acier inoxydable avec sangle ressort brevetée en acier inoxydable. Version en titane ou en acier inoxydable détectable. Contact alimentaire.
CONFORT
Grâce à l'élasticité naturelle du ressort, la sangle en acier inoxydable est autoréglable.
SÉCURITÉ
Les sangles traditionnelles en plastique ou textile avec fermeture à boutons pression sont remplacées par les sangles à ressort qui ne risquent pas de s'ouvrir. Ces gants sont confectionnés sans ouverture, assurant une protection complète de la main et de l'avant-bras contre les couteaux les plus tranchants. Version en titane et en acier inoxydable détectable.
HYGIÈNE
Grâce à la présence d'acier inoxydable à 100 %, le gant est entièrement hypoallergénique et la sangle de fermeture ne présente aucun risque de contamination. Le gant est antibactérien et facile à nettoyer. L'acier inoxydable peut être utilisé avec la nourriture.
- Restauration
- Coupure / perforation
- Catégorie 2 : Risques intermédiaires.
- Contact alimentaire -