Gants techniques
CHAINEXLITE
Tablier ou chasuble en cotte de mailles (7,3 mm). Protection de niveau 2. Contact alimentaire.
Caractéristiques principales
La gamme Chainexlite propose des tabliers ou des chasubles en cotte de mailles en acier inoxydable.
CONFORT
De niveau 2 en matière de protection en cotte de mailles, ces modèles s'imposent comme les tabliers et les chasubles les plus légers du marché. Le double système d'attache au niveau des bretelles permet de satisfaire toutes les tailles. Version bretelles en textile, plastique ou élastomère Version ceinture en plastique ou en textile.
RÉSISTANCE
L'exceptionnelle qualité de la cotte de mailles CHAINEX offre une garantie de longévité supplémentaire.
SÉCURITÉ
Ces modèles sont conçus pour rester en place et ne pas tomber en avant.
HYGIÈNE
Compatible avec le contact alimentaire.
Secteurs d'activité recommandés
- Restauration
Risques
- Coupure / perforation
Réglementations
- Catégorie 2 : Risques intermédiaires.
- EN 13998 niveau 1 & 2 - Tabliers, pantalons et vestes de protection contre les coupures et les coups de couteaux à main.
- Contact alimentaire. -
Marque d'origine
Informations de garantie