/content/sps/fr/fr/search-results.html

Gants techniques

CHAINEXTRA

Cotte de mailles (4 mm) en acier inoxydable avec sangle textile interchangeable. Contact alimentaire.

Aperçu
Caractéristiques principales
 
La gamme Chainextra propose des gants en cotte de mailles en acier inoxydable dotés d'une sangle textile interchangeable.

CONFORT

     La sangle plastique très souple s'adapte à toutes les morphologies et garantit un bon confort. Ce modèle réversible peut être porté sur la main gauche ou droite (il suffit de le retourner).

SÉCURITÉ

     La sangle plastique de la gamme CHAINEXTRA est crantée. La boucle de réglage ne risque donc pas de glisser sur la sangle, garantissant ainsi une meilleure protection à l'utilisateur.

HYGIÈNE

     Un agent antibactérien est utilisé lors de la fabrication de la sangle plastique pour diminuer les risques de contamination. Les sangles en acier inoxydable et en plastique sont certifiées pour des utilisations en contact alimentaire.

 
Secteurs d'activité recommandés
 
  • Restauration
 
Risques
 
  • Coupure / perforation
 
Réglementations
 
  • Catégorie 2 : Risques intermédiaires.
  • EN 1082 - Gants et protège-bras contre les coupures et la protection des coups de couteaux à main.
  • Contact alimentaire -
 
Marque d'origine
 
Chainex
 
Informations de garantie
 
Honeywell garantit que les gants de protection Honeywell sont exempts de tout défaut, tant dans les matériaux utilisés que dans leur fabrication. Cette garantie limitée ne couvre pas les produits ou les composants ayant fait l'objet d'une modification, ayant été mal utilisés, détournés de leur emploi, altérés ou mal entretenus ou dont un composant contenant du caoutchouc ou tout autre élastomère aurait subi une détérioration au fil du temps. Cette garantie limitée ne couvre pas les dégâts, les pertes ou les dépenses consécutifs aux dommages causés par accident, par une mauvaise utilisation, par une maintenance inappropriée, par une utilisation ou une mauvaise utilisation du produit.