/content/sps/fr/fr/search-results.html

Gants techniques

CHAINEXTWO

Tablier ou chasuble en cotte de mailles (4 mm). Protection de niveau 2. Contact alimentaire.

Aperçu

Caractéristiques principales

La gamme Chainextwo propose des tabliers ou des chasubles en cotte de mailles en acier inoxydable (Niveau 2 de la norme EN 13998).
CONFORT
En dépit de son maillage serré, le poids du tablier / de la chasuble est relativement modéré. Les bretelles en plastique sont à la fois souples et confortables. Le double système d'attache au niveau des bretelles permet de satisfaire toutes les tailles.
RÉSISTANCE
L'exceptionnelle qualité de la cotte de mailles CHAINEX offre une garantie de longévité supplémentaire.
SÉCURITÉ
Son maillage serré, approuvé pour le niveau 2 de protection, assure une protection optimale contre les couteaux très effilés. HYGIÈNE Compatible avec le contact alimentaire.

Secteurs d'activité recommandés

  • Restauration

Risques

  • Coupure / perforation

Réglementations

  • Catégorie 2 : Risques intermédiaires.
  • EN 13998 - 1 & 2 - Tabliers, pantalons et vestes de protection contre les coupures et les coups de couteaux à main.
  • Contact alimentaire -

Marque d'origine

Chainex

Informations de garantie

Honeywell garantit que les gants de protection Honeywell sont exempts de tout défaut, tant dans les matériaux utilisés que dans leur fabrication. Cette garantie limitée ne couvre pas les produits ou les composants ayant fait l'objet d'une modification, ayant été mal utilisés, détournés de leur emploi, altérés ou mal entretenus ou dont un composant contenant du caoutchouc ou tout autre élastomère aurait subi une détérioration au fil du temps. Cette garantie limitée ne couvre pas les dégâts, les pertes ou les dépenses consécutifs aux dommages causés par accident, par une mauvaise utilisation, par une maintenance inappropriée, par une utilisation ou une mauvaise utilisation du produit.