Écrans faciaux
Bionic
L'écran Bionic est conçu pour les travaux lourds : résistant là où il doit l'être, mais extrêmement léger pour le confort au quotidien. 2784 possibilités de réglage, 15 brevets, un écran facial révolutionnaire.
• Protection faciale intégrale, de la couronne au menton.
• Visière panoramique de haute qualité, pour une visibilité maximale.
• Grand choix de visières facilement remplaçables disponibles dans un vaste éventail de matériaux, teintes et finitions, pour satisfaire à toutes les demandes.
• Compatibles avec la plupart des lunettes, lunettes-masques et masques respiratoires.
• Mécanisme de verrouillage pour une sécurité totale.
• 100 % diélectrique.
• Optique d'excellente qualité pour une visibilité accrue.
Confort inégalé.
• 2784 combinaisons possibles.
• Mécanisme d'encliquetage pour un ajustement précis du serre-tête.
• Visière multi-position et système de verrouillage par crémaillère.
• Serre-tête respirant, amovible et lavable.
• Mousse cellulaire confortable à l'arrière du serre-tête.