Lunettes de protection
Lunettes Honeywell AVATAR
Conccedilues specifiquement pour le travailleur, nos lunettes elegantes et personnalisables sont dotees d'une technologie unique qui offre huit points de reglage
Des lunettes taillé:es sur mesure qui s&rsquo:adaptent à: toutes les morphologies de visages, tout en apportant un maximum de protection.
L&rsquo:alliance parfaite de la technologie et du design ré:unie dans 12 caracté:ristiques innovantes:.
01 - Revê:tement HydroShield
02 - Oculaire base 9
03 - Boucle nasale flottante
04 - Plaquettes nasales flexibles
05 - Barre frontale en maté:riau doux&ndash:MMT+
06 - Systè:me d&rsquo:aé:ration indirecte
07 - Branche cranté:e à: angle ré:glable
08 - Branches flexibles &ndash: MMT+
09 - Branches et plaquettes nasales souples &ndash: MMT+
10 - Branches à: squelette mé:tallique
11 - Branches enveloppantes avec coussinets doux aux extré:mité:s &ndash:MMT+
12 - Monture ultralé:gè:re
Autres
- Couleur de l’objectif
- Transparent, gris, ambre, I/O, bleu miroir
- Matériau de monture
- MMT
- Lens Material
- Polycarbonate
- Frame Color
- Noire et noire/rouge
Autres
- Couleur de l’objectif
- Transparent, gris, ambre, I/O, bleu miroir
- Matériau de monture
- MMT
- Lens Material
- Polycarbonate
- Frame Color
- Noire et noire/rouge
- Couleur de l’objectif : Transparent, gris, ambre, I/O, bleu miroir
- Matériau de monture : MMT
- Lens Material : Polycarbonate
- Frame Color : Noire et noire/rouge