Lunettes de protection
Lunettes SVP 400
Les lunettes de protection de la serie Honeywell SVP 400 offrent une esthetique, une protection et un confort exceptionnels au meilleur prix.
Les branches é:paisses de ces lunettes proposent un style diffé:rent tandis que les embouts des branches en caoutchouc bimatiè:re et les revê:tements antibué:e et anti-rayures assurent la sé:curité: des travailleurs à: temps partiel et à: temps plein tout au long de la journé:e.
Caracté:ristiques et avantages clé:s
Oculaires en polycarbonate disponibles avec revê:tement K&N : antibué:e et/ou anti-rayures
Ajustement :
Oculaire enveloppant base 9 pour une protection inté:grale et un meilleur champ de vision
Confort accru grâ:ce aux embouts de branches en caoutchouc bimatiè:re et antidé:rapants
Barrette nasale rembourré:e
Protection :
Oculaires de niveau U6 filtrant plus de 99,9 % des rayonnements UVB/UVA pour une transmission des
UV lointaine et proche
Disponibles en montures incolores et grises avec 4 teintes d&rsquo:oculaires, dont inté:rieur/exté:rieur et
miroité: argent
Lunettes certifié:es conformé:ment à: la norme EN 166
Style :
Aspect stylisé: sans monture
Autres
- Lens Material
- Polycarbonate
- Couleur de l’objectif
- Transparent, gris, I/O, miroité argent
- Frame Color
- Transparent ou gris
- Matériau de monture
- Polycarbonate
Autres
- Lens Material
- Polycarbonate
- Couleur de l’objectif
- Transparent, gris, I/O, miroité argent
- Frame Color
- Transparent ou gris
- Matériau de monture
- Polycarbonate
- Lens Material : Polycarbonate
- Couleur de l’objectif : Transparent, gris, I/O, miroité argent
- Frame Color : Transparent ou gris
- Matériau de monture : Polycarbonate