Lunettes de protection
XC
C'est un modèle d'une grande polyvalence, avec un choix d'oculaires couvrant de nombreux champs d'application : intérieur, extérieur, lumière du soleil, faible luminosité ou aide au soudage.
Oculaire courbe base 9, haute protection.
La géométrie de l'oculaire a été étudiée pour envelopper efficacement la zone orbitale, et réduire au maximum les risques d'intrusion de particules.
Son épaisseur supérieure au milieu de l’oculaire offre une résistance aux impacts inégalée et assure que ces lunettes fournissent une protection très au-dessus des exigences de la norme.
Le canal de ventilation intégré à la barre frontale favorise les flux d'air qui contribuent à empêcher la formation de buée.
Oculaire facile à retirer, pour un nettoyage ou un remplacement aisés.
Le réglage de l'angle pantoscopique et de la longueur des branches procure une ajustabilité optimale, pour un ajustement individuel sécurisé et sans espace.
La technologie MMT (Multi-Material Technology®) procure un confort accru.
La barre frontale est revêtue sur toute sa longueur d'un élastomère souple, antichoc et anti-glisse.
Insert RX pour lunettes XC.
Un produit grâce auquel les porteurs de verres correcteurs bénéficieront du complément de confort et de protection qu'offre XC par rapport aux solutions
traditionnelles.