Lunettes de sécurité
Flex Seal
Lunettes-masques compatibles avec les lunettes correctrices et/ou les demi-masques respiratoires.
- Souple et léger, le corps en silicone s'adapte à la morphologie, assurant le degré le plus élevé de confort et de protection oculaire.
- Procure un contact très agréable avec la peau et un confort maximal, particulièrement en cas de port prolongé.
- Reste doux et souple dans des températures extrêmes.
- S'adapte à la plupart des morphologies.
• Conception ingénieuse pour un confort total.
- Monture réglable dotée de pivots pour positionner facilement et précisément les lunettes.
- Clip de déverrouillage pour un nettoyage aisé de l'oculaire et du bandeau.
- Système de ventilation indirecte qui canalise et évacue l'air pour minimiser la buée.
- Monture ultralégère.
• Oculaire en polycarbonate enveloppant remplaçable.
- Oculaire enveloppant offrant un champ de vision panoramique.
- Oculaire de haute qualité optique filtrant 99,9 % du rayonnement UV.