Casques antibruit électroniques
Sync® Electo
Le casque antibruit Sync® Electo protège des niveaux de bruit nuisibles, tout en permettant d’entendre les communications importantes (voix des collègues, alarmes et autres signaux d’avertissement) et d’écouter la radio.
- Syntonisation numérique FM avec affichage LCD
- Réception FM de haute qualité, 10 présélections de stations en mémoire
- Prise d’entrée audio : câble de 3,5 mm inclus
- Volume de la radio et de l’audio ne dépassant pas 82 dB
- L’amplification du son permet aux utilisateurs d’entendre les communications importantes
- Des microphones stéréo directionnels permettent une écoute plus naturelle
- Commandes séparées pour l’amplification du son et le volume de la radio
- Conception légère pour un confort accru tout au long de la journée
- L’arceau renforcé coulisse pour un ajustement facile et confortable
- Technologie brevetée Air Flow Control technology : des coussinets à crans qui rendent le remplacement facile et rapide
- NRR : 25, SNR : 29, Canada Classe L (serre-tête) ; B (L) (casque)
Recommandations pour l’ajustement et l’entretien des casques antibruit
Sélection :
- Évitez la surprotection dans les environnements à faible bruit. Lors de la sélection du meilleur casque antibruit pour votre situation, tenez compte des niveaux sonores et de la nécessité de communiquer avec des collègues ou d’entendre des signaux d’avertissement au travail.
- Lisez et suivez toutes les instructions d’ajustement du casque antibruit.
- Dégagez les cheveux pouvant se coincer sous les coussinets d’oreille.
- Vérifiez régulièrement sur les oreillettes et les coussinets la présence de fissures ou de fuites. Jetez les oreillettes si elles sont visiblement endommagées ou compromises
- Nettoyez régulièrement les coquilles et les coussinets avec du savon doux et de l’eau.
- Remplacez les coussinets et les inserts en mousse tous les 6 à 8 mois dans le cas d’une utilisation normale ou tous les 3 à 4 mois dans le cadre d’une utilisation intense ou dans des environnements humides/extrêmes
Secteurs/Utilisations recommandés
Agriculture, industrie chimique, construction, protection contre les incendies, foresterie, gouvernement, forces de l’ordre, fabrication, secteur médical, secteur militaire, exploitations minières, services municipaux, industrie pétrolière, industrie pharmaceutique, acier et métaux, transports, services publics, soudage
Autres
- Diélectrique
- NON
- Matériau de la coque antibruit
- ABS
- Numéro de classement unique
- 29 decibel
- NRR (Noise Reduction Rating)
- 25 decibel
- Matériau du serre-tête
- câble en acier, EVA, PVC, textile
- Entretien et maintenance
- voir onglet d’aperçu
- Famille de produits
- Sync®
- Haute visibilité
- NON
- Canada, classe
- L (serre-tête) ; B (L) (casque)
Autres
- Diélectrique
- NON
- Matériau de la coque antibruit
- ABS
- Numéro de classement unique
- 29 decibel
- NRR (Noise Reduction Rating)
- 25 decibel
- Matériau du serre-tête
- câble en acier, EVA, PVC, textile
- Entretien et maintenance
- voir onglet d’aperçu
- Famille de produits
- Sync®
- Haute visibilité
- NON
- Canada, classe
- L (serre-tête) ; B (L) (casque)
- Diélectrique : NON
- Matériau de la coque antibruit : ABS
- Numéro de classement unique : 29 decibel
- NRR (Noise Reduction Rating) : 25 decibel
- Matériau du serre-tête : câble en acier, EVA, PVC, textile
- Entretien et maintenance : voir onglet d’aperçu
- Famille de produits : Sync®
- Haute visibilité : NON
- Canada, classe : L (serre-tête) ; B (L) (casque)