Casques antibruit électroniques
Sync® Wireless Impact
Sync Wireless Impact permet à l’utilisateur de se connecter à un appareil mobile via la technologie Bluetooth sans fil, de répondre aux appels ou de diffuser de la musique tout en étant conscient de ce qui se passe autour de lui.
- La technologie d’écoute «Hear through» permet à l’utilisateur d’entendre les communications importantes ou les signaux d’avertissement, idéale pour l’environnement sonore industriel.
- Boutons de commande pour répondre aux appels et changer de morceau de musique
- Microphones directionnels intégrés qui amplifient les commandes de portée et autres sons ambiants jusqu’à un 82dB sans danger
- Microphone à perche avec élimination du bruit
- SNR: 30
Sélection:
- Évitez la surprotection dans les environnements à faible bruit. Lors de la sélection du meilleur casque antibruit pour votre situation, tenez compte des niveaux sonores et de la nécessité de communiquer avec des collègues ou d’entendre des signaux d’avertissement au travail.
- Lisez et suivez toutes les instructions d’ajustement du casque antibruit.
- Dégagez les cheveux pouvant se coincer sous les coussinets d’oreille.
- Vérifiez régulièrement sur les oreillettes et les coussinets la présence de fissures ou de fuites. Jetez les oreillettes si elles sont visiblement endommagées ou compromises
- Nettoyez régulièrement les coquilles et les coussinets avec du savon doux et de l’eau.
- Remplacez les coussinets et les inserts en mousse tous les 6 à 8mois dans le cas d’une utilisation normale ou tous les 3 à 4mois dans le cadre d’une utilisation intense ou dans des environnements humides/extrêmes
Secteurs/Utilisations recommandés
Agriculture, industrie chimique, construction, protection contre les incendies, foresterie, gouvernement, forces de l’ordre, fabrication, secteur médical, secteur militaire, exploitations minières, services municipaux, industrie pétrolière, industrie pharmaceutique, acier et métaux, transports, services publics, soudage.
Autres
- Entretien et maintenance
- voir onglet d’aperçu
- Matériau de la coque antibruit
- ABS
- Numéro de classement unique
- 30 decibel
- Haute visibilité
- NON
- Matériau du serre-tête
- câble en acier, EVA, PVC, textile
- Famille de produits
- Sync®
- Diélectrique
- NON
Autres
- Entretien et maintenance
- voir onglet d’aperçu
- Matériau de la coque antibruit
- ABS
- Numéro de classement unique
- 30 decibel
- Haute visibilité
- NON
- Matériau du serre-tête
- câble en acier, EVA, PVC, textile
- Famille de produits
- Sync®
- Diélectrique
- NON
- Entretien et maintenance : voir onglet d’aperçu
- Matériau de la coque antibruit : ABS
- Numéro de classement unique : 30 decibel
- Haute visibilité : NON
- Matériau du serre-tête : câble en acier, EVA, PVC, textile
- Famille de produits : Sync®
- Diélectrique : NON