Casques antibruit passifs
Casques Antibruit Passifs VeriShield™ 100 Série Diélectrique
Plusieurs modeles sont disponibles: avec serre-tete en plastique: reglable, multi-positions, pour casques de securite pliable et version haute visibilite
- Large gamme de tailles: s’adapte confortablement à différentes tailles de tête. 17 % plus ajustable que les versions précédentes.
- Large ouverture des coquilles: idéal pour les travailleurs avec des oreilles plus grandes ou qui portent des prothèses auditives. La zone d’ouverture des coquilles a augmenté de 16 % par rapport aux versions précédentes.
- Bandeau léger rembourré: construction en plastique avec bandeau rembourré et micro-ajustements de précision pour s’adapter parfaitement à l’oreille.
- Coussinets en mousse à mémoire de forme: la nouvelle mousse unique à mémoire de forme utilise des matériaux plus denses et plus doux que les modèles précédents, pour plus de confort et d’atténuation du bruit.
- Réduit la pression de compression sur la tête et améliore le confort.
- Coquilles moulées en ABS avec conception à déflecteur interne pour un poids plus léger. Brevet en attente.
- Surface des coquilles résistante à l’huile pour les environnements de travail huileux, intensifs et aux nettoyages fréquents.
- Technologie de contrôle du flux d’air, avec chambre d’embase et couche non tissée haute technologie. La technologie Honeywell de contrôle du flux d’air contrôle la manière dont le son atteint l’oreille, garantissant une atténuation optimale du bruit sur toutes les fréquences.
- Intégration EPI: facile à utiliser et à intégrer aux casques de sécurité et écrans faciaux Honeywell. Peut être monté sur un casque de sécurité en 7 secondes environ.
- Taux d’atténuation: le niveau d’atténuation de chaque modèle est indiqué sur la coquille du casque, pour une identification rapide et facile sur site du niveau de protection auditive fourni.
- Gamme de modèles disponibles en options bandeau, haute visibilité, casque, pliable et derrière le cou (multiposition).
Recommandations pour l’ajustement et l’entretien des casques antibruit
Sélection:
- Évitez la surprotection dans les environnements à faible bruit. Lors de la sélection du meilleur casque antibruit pour votre situation, tenez compte des niveaux sonores et de la nécessité de communiquer avec des collègues ou d’entendre des signaux d’avertissement au travail.
- Lisez et suivez toutes les instructions d’ajustement du casque antibruit.
- Dégagez les cheveux pouvant se coincer sous les coussinets d’oreille.
- Vérifiez régulièrement que les coquilles et les coussinets d’oreille ne comportent pas de fissures ni de fuites. N’utilisez pas de coquilles visiblement endommagées.
- Nettoyez régulièrement les coquilles et les coussinets avec du savon doux et de l’eau.
- Remplacez les coussinets d’oreille et les inserts en mousse tous les 6 à 8 mois dans des conditions d’utilisation normales, ou tous les 3 à 4 mois dans des conditions d’utilisation plus intenses ou en cas de climat humide/extrême.
Secteurs/Utilisations recommandés
Agriculture, industrie chimique, construction, protection contre les incendies, foresterie, gouvernement, forces de l’ordre, fabrication, secteur médical, secteur militaire, exploitations minières, services municipaux, industrie pétrolière, industrie pharmaceutique, acier et métaux, transports, services publics, soudage.
Autres
- Matériau du serre-tête
- Plastique ABS
- Famille de produits
- VERISHIELD™
- Haute visibilité
- OUI, UGS sélectionnées
- Diélectrique
- oui
Autres
- Matériau du serre-tête
- Plastique ABS
- Famille de produits
- VERISHIELD™
- Haute visibilité
- OUI, UGS sélectionnées
- Diélectrique
- oui
- Matériau du serre-tête : Plastique ABS
- Famille de produits : VERISHIELD™
- Haute visibilité : OUI, UGS sélectionnées
- Diélectrique : oui