Chaussures
Honeywell Agile
Sportive. Souple. Légère. Confortable.
Les chaussures Honeywell Agile s'appuient sur des technologies avancées et des caractéristiques exclusives pour assurer le confort et la protection :
- Indicateurs d’usure (brevet en instance)
- Matériaux respirants
- Film TPU
- Système d’ajustement modulaire de la semelle intérieure OrthoLite®
- Contrefort de talon externe
- 14 % de résistance aux chocs en plus par rapport à la norme
- La résistance à la compression est supérieure de 61 % aux exigences de la norme
- 43 % de résistance antidérapante en plus (au niveau du talon) par rapport aux normes SRA
STARTER YELLOW S1P SRC (62 501 26)
STARTER BLUE S1P SRC (62 501 27)
• Embout en fibre de verre composite plus léger
• Chaussure basse
• Tissu en nylon souple avec tige microfibre
• Doublure en mesh 3D
• Semelle intercalaire en EVA et semelle extérieure en caoutchouc
• Indicateurs d'usure (brevet en instance)
• EN ISO 20345:2011 S1P SRC
• Deux semelles certifiées DGUV 112-191
• Taille: 35 à 49
STARTER MID YELLOW S1P SRC (62 501 28)
STARTER MID BLUE S1P SRC (62 501 29)
• Embout en fibre de verre composite plus léger
• Chaussure montante
• Tissu en nylon souple associé à une tige microfibre
• Doublure en mesh 3D
• Semelle intercalaire en EVA et semelle extérieure en caoutchouc
• Indicateurs d'usure (brevet en instance)
• EN ISO 20345:2011 S1P SRC
• Deux semelles certifiées DGUV 112-191
• Référence :
• Taille: 35 à 49
RUNNER YELLOW S3 SRC ESD (62 501 22)
RUNNER BLUE S3 SRC ESD (62 501 23)
• Embout en fibre de verre composite plus léger
• Chaussure basse
• Tissu en nylon souple avec tige film TPU
• Doublure en mesh 3D
• Semelle intercalaire en EVA et semelle extérieure en caoutchouc
• Indicateurs d'usure (brevet en instance)
• EN 61340-5-1:2016 – marquage ESD (résistance électrique)
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
• Deux semelles certifiées DGUV 112-191
• Semelle antibactérienne Premium
• Une paire de lacets noirs supplémentaire est incluse
• Référence :
• Taille: 35 à 49
RUNNER MID YELLOW S3 SRC ESD (62 501 24)
RUNNER MID BLUE S3 SRC ESD (62 501 25)
• Embout en fibre de verre composite plus léger
• Chaussure montante
• Tissu en nylon souple avec tige film TPU
• Doublure en mesh 3D
• Semelle intercalaire en EVA et semelle extérieure en caoutchouc
• Indicateurs d'usure (brevet en instance)
• EN 61340-5-1:2016 – marquage ESD (résistance électrique)
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
• Deux semelles certifiées DGUV 112-191
• Semelle antibactérienne Premium
• Une paire de lacets noirs supplémentaire est incluse
• Référence :
• Taille: 35 à 49
SPRINTER YELLOW S1P SRC ESD (62 501 18)
SPRINTER BLUE S1P SRC ESD (62 501 19)
• Embout en fibre de verre composite plus léger
• Chaussure basse
• Tissu extensible et souple avec tige en tricot
• Doublure en mesh 3D
• Contrefort de talon externe
• Semelle intercalaire en EVA et semelle extérieure en caoutchouc
• Indicateurs d'usure (brevet en instance)
• EN 61340-5-1:2016 – marquage ESD (résistance électrique)
• EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
• Deux semelles certifiées DGUV 112-191
• Référence :
• Taille: 35 à 49
SPRINTER YELLOW S3 SRC ESD (62 501 20)
SPRINTER BLUE S3 SRC ESD (62 501 21)
• Embout en fibre de verre composite plus léger
• Chaussure basse
• Tissu extensible et souple avec tige en tricot
• Doublure en mesh 3D
• Semelle intercalaire en EVA et semelle extérieure en caoutchouc
• Indicateurs d'usure (brevet en instance)
• EN 61340-5-1:2016 – marquage ESD (résistance électrique)
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
• Deux semelles certifiées DGUV 112-191
• Semelle antibactérienne Premium
• Référence :
• Taille: 35 à 49
Autres
- Avantages
- INDICATEURS D'USURENEWLINELes indicateurs d'usure, dont le brevet est en cours d'homologation, signalent clairement quand le remplacement devient nécessaire.NEWLINENEWLINESYSTÈME ORTHOLITE® D'AJUSTEMENT DE LA SEMELLE INTÉRIEURENEWLINEIl module le volume à l'intérieur de la chaussure en trois étapes et s'adapte à toutes les formes de pied pour un ajustement parfait.NEWLINENEWLINECONTREFORT DE TALON EXTERNENEWLINELe contrefort de talon externe offre encore plus de stabilité et de confort.NEWLINENEWLINEPROTECTION ESDNEWLINEProtection contre les décharges électrostatiques (ESD) sur toute la semelle extérieure.NEWLINENEWLINEMATÉRIAUX RESPIRANTSNEWLINEUn film TPU rend les chaussures plus robustes, plus souples et résistantes à l'usure.
Autres
- Avantages
- INDICATEURS D'USURENEWLINELes indicateurs d'usure, dont le brevet est en cours d'homologation, signalent clairement quand le remplacement devient nécessaire.NEWLINENEWLINESYSTÈME ORTHOLITE® D'AJUSTEMENT DE LA SEMELLE INTÉRIEURENEWLINEIl module le volume à l'intérieur de la chaussure en trois étapes et s'adapte à toutes les formes de pied pour un ajustement parfait.NEWLINENEWLINECONTREFORT DE TALON EXTERNENEWLINELe contrefort de talon externe offre encore plus de stabilité et de confort.NEWLINENEWLINEPROTECTION ESDNEWLINEProtection contre les décharges électrostatiques (ESD) sur toute la semelle extérieure.NEWLINENEWLINEMATÉRIAUX RESPIRANTSNEWLINEUn film TPU rend les chaussures plus robustes, plus souples et résistantes à l'usure.
- Avantages : INDICATEURS D'USURENEWLINELes indicateurs d'usure, dont le brevet est en cours d'homologation, signalent clairement quand le remplacement devient nécessaire.NEWLINENEWLINESYSTÈME ORTHOLITE® D'AJUSTEMENT DE LA SEMELLE INTÉRIEURENEWLINEIl module le volume à l'intérieur de la chaussure en trois étapes et s'adapte à toutes les formes de pied pour un ajustement parfait.NEWLINENEWLINECONTREFORT DE TALON EXTERNENEWLINELe contrefort de talon externe offre encore plus de stabilité et de confort.NEWLINENEWLINEPROTECTION ESDNEWLINEProtection contre les décharges électrostatiques (ESD) sur toute la semelle extérieure.NEWLINENEWLINEMATÉRIAUX RESPIRANTSNEWLINEUn film TPU rend les chaussures plus robustes, plus souples et résistantes à l'usure.