Masques jetables
Gamme Premium
Gamme de masques à usage unique très confortables et ergonomiques. Bénéficie de la technologie du Joint WilltechTM, ultra-doux pour un ajustement optimisé et un confort exceptionnel.
Caractéristiques principales
- Répond aux exigences de la norme EN 149:2001 + A1:2009
- Existe en version moulée ou pliable, avec ou sans valve d'expiration
- Barrette nasale de couleur pour identifier le niveau de protection (FFP1 : jaune : FFP2 : vert : FFP3 : orange) : identification instantanément du niveau de protection - Gain de temps
- Le joint facial Wiltech™ absorbe la transpiration, offrant ainsi davantage de confort à l'utilisateur. Joint avec mousse et filtre étanche pour améliorer l'ajustement individuel et la sécurité
- Masque léger pour minimiser la fatigue de l'utilisateur
- Soupape d’expiration haute performance, offrant un confort respiratoire pendant toute la durée de l’utilisation
- Idéal pour les environnements de travail exigeants
- Sans silicone
- Sans latex
- Sans PVC : écologique
Version moulée
- Grand volume intérieur : facilité de mouvement pour un confort optimal
- Elastiques très souples et résistants, agrafés à l’extérieur de la zone de filtration pour empêcher le passage de particules
- Tresses ajustables sur certains modèles FFP2 et FFP3, pour un ajustement individuel facile et précis garantissant un plus grand confort
Version pliable
- Facilité de stockage
- Elastique unique sans agrafe
- Mentonnière pour un confort irréprochable et une meilleure étanchéité au niveau du visage
- Emballage individuel pour garantir l'intégrité du produit dans les environnements de travail
Secteurs d'activité recommandés
- Agriculture
- Industrie chimique
- Construction
- Protection Anti-feu
- Restauration
- Industrie Forestière
- Industrie Manufacturière
- Exploitation minière
- Services municipaux
- Pétrole et gaz
- Industrie pharmaceutique
- Sidérurgie et Métallurgie
- Energie
- Energie Eolienne
Risques
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Produits chimiques
- Contamination
- Gaz, vapeurs, fumée