Masques jetables
Gamme spécialisée
Gamme de masques moulés spécialement conçus pour protéger contre les odeurs dues aux gaz organiques et acides. Capacités supérieures de suppression des odeurs.
Caractéristiques principales
- Répond aux exigences de la norme EN 149:2001 + A1:2009
- Disponible pour les versions moulées FFP1 et FFP2
- Masques moulés spécialement conçus pour lutter contre les nuisances dues aux gaz organiques et acides, avec capacités supérieures de suppression des odeurs
- Barrette basale de couleur pour identifier le niveau de protection (bleu pour la protection contre les vapeurs organiques et marron pour la protection contre les vapeurs et les gaz acides) : identification instantanée. Gain de temps
- Grand volume intérieur : facilité de mouvement pour un confort optimal
- Le joint facial Wiltech™ absorbe la transpiration, offrant ainsi davantage de confort à l'utilisateur final. Joint avec mousse et filtre étanche pour améliorer l'ajustement individuel et la sécurité
- Tresses ajustables pour un ajustement individuel facile et précis garantissant un plus grand confort
- Soupape d’expiration haute performance, offrant un confort respiratoire pendant toute la durée de l’utilisation
- Sans silicone
- Sans latex
- Sans PVC : écologique
Secteurs d'activité recommandés
- Industrie chimique
- Sidérurgie et Métallurgie
- Soudure
- Energie Eolienne
Risques
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Gaz, vapeurs, fumée