Appareils respiratoires
OXY PRO
L'Oxy-Pro est un autosauveteur à oxygène chimique qui présente une longue durée de vie utile car il utilise le superoxyde de potassium (KO2) pour régénérer l'air expiré.
Caractéristiques principales
Protection complète avec ouverture et mise en place facile et rapide
Protégé par un boîtier sous vide en acier inoxydable à longue durée de vie, l'appareil est conçu pour durer jusqu'à 10 ans avec un entretien réduit.
Un manomètre à vide situé sur le boîtier de l'appareil permet de vérifier à tout moment l'étanchéité du boîtier.
Secteurs d'activité recommandés
- Exploitation minière
- Services municipaux
Risques
- Espace confiné
- Environnement extrême
Réglementations
- EN13794 - Dispositifs de protection respiratoire ― Dispositifs d'évacuation autonomes en circuit fermé ― Exigences, tests et marquages