Appareils respiratoires isolants
AERIS CONFORT TYPE 2
Polyvalent, le Fenzy Aeris Confort est un Appareil Respiratoire Isolant conçu pour répondre aux besoins du secteur industriel et des sapeurs-pompiers. Il répond aux exigences de la norme EN 137, type 2.
Caractéristiques principales
- Plaque dorsale non métallique, auto extinguible et ergonomique
- Trois poignées de portage et point de fixation pour ligne de vie
- Coussins de confort au niveau des épaules et du bas du dos
- Parfaite répartition du poids de l’appareil sur les hanches
- Compatible avec tous les types de bouteilles d’air comprimé standards de 4L/200 bars
- Collier de la bouteille réglable et transformable en version bi-bouteilles par simple ajout d'une traverse
- Détendeur avec sortie second porteur en série
- Harnais avec sangles en fibre aramide, conforme aux exigences de la norme EN 137 type 2
- Bandes fluorescentes ignifugées sur les sangles d'épaules et sur la ceinture
- Sifflet d'alarme basse pression près de l'oreille
- Réducteur HP/MP avec soupape de sécurité
- Soupape à la demande avec bouton By-Pass
- Les masques complets Fenzy sont conformes à la norme EN 136 – Classe III
Secteurs d'activité recommandés
- Industrie chimique
- Protection Anti-feu
- Gouvernement
- Application des Lois
- Industrie Manufacturière
- Pétrole et gaz
- Sidérurgie et Métallurgie
Risques
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Produits chimiques
- Espace confiné
- Contamination
- Incendie
- Gaz, vapeurs, fumée
Réglementations
- • EN 137:2006, type 2 • CE0194/0060 • ISO 9001 • Bureau Veritas pour une utilisation maritime (SOLAS, MSC et MED)
Marque d'origine