Appareils respiratoires isolants
AERIS Phase 2
Les produits AERIS sont des appareils respiratoires à air comprimé autonomes en adéquation avec les exigences de la dernière version de la norme EN137, a été développé pour une utilisation dans des conditions extrêmes.
Caractéristiques principales
AERIS PHASE 2 :
• Plaque arrièrenon métallique
• 4Poignées de transport
• Conceptionmodulaire avecOpti-Pro(masque complet)
• Soupape à la demandepression Sx-Pro à activation première respiration.
• harnais thermo compressée et sanglesenfibres d'aramideauto-exinguibles
• Bandesretardateurs de flamme et photo-luminescentes positionnées sur les épaules
Secteurs d'activité recommandés
- Industrie chimique
- Construction
- Protection Anti-feu
- Industrie Manufacturière
- Exploitation minière
- Pétrole et gaz
- Sidérurgie et Métallurgie
- Energie
Risques
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Produits chimiques
- Contamination
- Gaz, vapeurs, fumée
Réglementations
- AERIS - EN 137: 2006 Type 2, SOLAS, MED, IMO, MSCAS
- MASQUE COMPLET - EN 136 Class III
Marque d'origine