Appareils respiratoires isolants
ARI Fenzy Aeris Mini
Appareil Respiratoire Isolant conçu pour des opérations de courte durée. Léger, confortable et permettant une mise en place rapide, le Fenzy Aéris Mini offre à lutilisateur une protection respiratoire irréprochable.
Caractéristiques principales
- Léger, il maximise le rapport autonomie/encombrement
- Compact, il permet une grande aisance de mouvement
- Mise en place rapide de l'appareil : port en bandoulière
- Utilisable avec des bouteilles de 2L/200 et 300 bars, et 3L/300 bars (acier/composite)
- Contenu dans un sac de transport résistant à la flamme et à la projection de produits chimiques
- Compatible avec l'ensemble des masques et des soupapes à la demande de la gamme Fenzy
Secteurs d'activité recommandés
- Industrie chimique
- Construction
- Industrie Manufacturière
- Pétrole et gaz
- Sidérurgie et Métallurgie
- Energie
Risques
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Produits chimiques
- Espace confiné
- Contamination
- Gaz, vapeurs, fumée
Réglementations
- • EN 402 • ISO 9001
Marque d'origine