Appareils respiratoires isolants
ARI Fenzy X-Pro
Les matériaux qui composent le Fenzy X-Pro résistent à des températures extrêmes et aux projections de produits chimiques.
Caractéristiques principales
- Dosseret ultra-léger, ajustable à toutes les morphologies pour un confort optimal
- Pied de protection mobile et escamotable garantissant une protection totale du système haute pression
- Tuyaux HP et MP intégrés
- Nouveau: harnais thermo-compressé pour un maximum de confort
- Système Fenzy Quick-Fix permettant un remplacement facile et rapide de la bouteille
- Multiples points d'ancrage pour accessoires et sangles à serrage rapide
- Masque complet Fenzy Opti-Pro avec vision panoramique complète sans distorsion optique
- Soupape Fenzy Sx-Pro à déclenchement à la première inspiration
Secteurs d'activité recommandés
- Protection Anti-feu
- Gouvernement
- Application des Lois
- Armée et Défense
Risques
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Produits chimiques
- Contamination
- Incendie
- Gaz, vapeurs, fumée
Réglementations
- • EN 137:2006, type 2 • ISO 9001 • Bureau Veritas pour une utilisation maritime (SOLAS, MSC et MED)
Marque d'origine