Appareils respiratoires isolants
TESTAIR 4 (BANC D'ESSAI SCBA)
Banc d'essai informatisé pour l'exécution de tests dynamiques et pour l'évaluation des performances des appareils respiratoires autonomes entièrement assemblés (SCBA)
Caractéristiques principales
Ce banc d'essai permet de tester divers équipements
• Masques
• Jeux de SCBA complets
• Appareils à flux continu
• Vêtements de protection chimique
Tests exécutés
• Fuite sur couvre-face
• Pression d'ouverture du clapet d'expiration
• Pression sur couvre-face statique
• Niveau du débit de dérivation
• Activation de l'alarme de pression basse
• Performances du régulateur de premier étage
• Précision du manomètre
• Test de la vanne de sécurité du réducteur
• Test de performances de la vanne de demande pulmonaire
• Résistance respiratoire à la cadence de travail standard (40 LPM)
• Résistance respiratoire à la cadence de travail maximale (100 LPM)
Un grand nombre d'améliorations ont été apportées à cette version testée, actuellement la plus récente :
- Connexion USB du banc au PC.
- Détection automatique du point d'activation déclenchant une alarme sonore de pression basse.
- Test automatique d'alarme de basse pression.
- Personnalisation des autorisations d'accès de l'utilisateur.
- Gestion facile d'un grand nombre de mesures grâce au nouveau système de base de données.
- Possibilité de gérer des informations supplémentaires, par exemple le lieu d'utilisation du SCBA : installation de stockage des SCBA, vue d'ensemble de tous les SCBA attribués à un centre de maintenance, etc.
- Impression du rapport de test au format PDF.
Marque d'origine